Tilbage til oversigten

Den smarte software til Axioline-I/O-system: Startup+

Startup+ er en software, der er særligt tilpasset Axioline-I/O-systemet. Med den kan du kontrollere fortrådningen af din I/O-station og parametrere de anvendte I/O-moduler.

Axioline enkel og komfortabel idriftsættelse

Axioline-I/O-system  

Axioline I/O-systemet

Med Startup+ kan du få vist og betjene din Axioline-station under idriftsættelsen, uden at stationen skal tilsluttes et overlay-netværk. Startup+ giver dig derudover mange nyttige funktioner til Axioline-I/O-systemet:

  • Læsning og skrivning af ind- og udgangssignaler
  • Omfattende diagnose i løbende drift
  • Komfortabel tilslutning af softwaren til en Axioline-I/O-station via fieldbus- eller servicegrænseflade
  • Assistent-support med en Wizard ved etablering af forbindelse med Axioline-stationen
  • Software åben for tilslutning til TCI-grænseflader (til DTM-integration i engineering-systemer)

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer