Tilbage til oversigten

Fleksibel og intelligent parametrering – med AutomationXplorer+

AutomationXplorer+ er et åbent softwareværktøj til parametrering og diagnose af intelligente apparater, sensorer og aktuatorer på basis af den standardiserede FDT-grænseflade (Field Device Tool). 

Åben via FDT-grænseflade

AutomationXplorer+-software  

AutomationXplorer+-software

Grundlaget for den universelle parametrering med softwaren AutomationXplorer+ er FDT/DTM-teknologien. FDT garanterer, at platformen er åben for fremmed software og kommunikationsdrivere samt forskellige netværk.

Denne platform udgør rammen i hvilken den apparatspecifikke betjeningsoverflade (DTM)  hentes frem og kan bruges – og det uanset producenten.

Ønsker du at parametrere intelligente apparater som sensorer eller aktuatorer, som har sin egen betjeningsoverflade (DTM), centralt, så er AutomationXplorer+ den optimale software.

Maksimal kontrol helt ud i periferien

AutomationXplorer+ tillader parametrering af intelligente apparater som for eksempel sensorer og aktuatorer udover netværksgrænser. Ved brug af f.eks. Ethernet, INTERBUS og HART i et anlæg er den direkte punkt-til-punkt-kommunikation mellem AX+ og sensor mulig gennem relevante kommunikations- og Gateway-DTMer.

Med integreret TCI-grænseflade

Ønsker du at koble dine DTM-betjeningsflader til eksempelvis Siemens-Engineering-systemet? – Så kan du kalde AutomationXplorer+ frem via TCI-grænsefladen (Tool Calling Interfaces). Den starter derefter din DTM og du kan nu komfortabelt parametrere IO-link-sensorer.

Hvad kan du bruge AutomationXplorer+ til?

AutomationXplorer+ anvendes til ændring af apparatparametre, f.eks. ved IO-link-sensorer til justering af afstandsmålingen eller ved HART-sensorer til diagnose af gennemstrømningsmålingen.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer