Sikkerhedsafbryder

Afsikring signal for signal

Afsikring signal for signal

Løb ikke nogen risiko: Dine anlæg kører effektivt, når de er beskyttet, og produktionen står aldrig stille.

Tilbage til Beskyttelsesenheder

Kategorier

Søg i Sikkerhedsafbryder

Vis alle produkter i denne kategori

Fejl på en maskine kan betyde betydelige omkostninger. Undgå at det kommer så vidt. Med sikkerhedsafbrydere fra Phoenix Contact sikrer du hver enkelt af dine driftsmidler – lige fra magnetventiler og servomotorer, indikatorlamper til PLC-indgange og industri-pc'er.

Dine fordele

  • Lang levetid for anlægget gennem selektiv sikring
  • Pålidelig beskyttelse af dine apparater – målrettet afbrydelse i tilfælde af fejl
  • Mange anvendelsesmuligheder takket være forskellige udløsningsmekanismer og små mærkestrømgradueringer
  • Løsninger til mange applikationer, takket være det omfangsrige produktprogram

Målrettet frakobling

Sikkerhedsafbrydere sikrer normalt de enkelte driftsmidler. I tilfælde af fejl afbryder de målrettet den berørte aktuator eller sensor i fejlkredsen.

Det betyder, at produktionsprocessen kører videre uden afbrydelser.
Sikkerhedsafbrydere kan alt efter funktion opdeles på følgende måde:

  • Termiske sikkerhedsafbrydere til beskyttelse ved overbelastning
  • Termomagnetiske sikkerhedsafbrydere til beskyttelse ved overbelastning og kortslutning
  • Elektroniske sikkerhedsafbrydere til beskyttelse ved overbelastning, kortslutning, ledningsdæmpning og høj indgangskapacitet

 

 Udkoblingstid ved overbelastningUdkoblingstid ved kortslutningDin applikation er optimalt sikret ved
Termiske sikkerhedsafbrydereegnetuegnet
  • Overbelastning
Termomagnetiske sikkerhedsafbrydereegnetideelt
  • Overbelastning
  • Kortslutning
  • lange ledninger (takket være SFB-udløsekurve)
Elektroniske sikkerhedsafbrydereideeltideelt
  • Overbelastning
  • Kortslutning
  • lange ledninger (takket være aktiv strømbegrænsning)

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Beskyttelsesenheder – Sikkerhedsafbryder

Service


Sikkerhedsafbryder

Selektiv beskyttelse mod overbelastning og kortslutning


Sikkerhedsafbryder

Læremodul om sikkerhedsafbryderes funktion.


Strømbegrænsning – hvad er det?

Afbryderes funktionsmåde med og uden aktiv strømbegrænsning

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk