DeviceNet™

Den universelle fieldbusløsning

Den universelle fieldbusløsning

Den åbne fieldbusstandard er egnet til en lang række anvendelser inden for automatisering.

Tilbage til Produkter efter protokoller

Kategorier

  • Produktliste busmoduler
    BK/IB-busmaster

    Modulære buskoblere og blok-I/O-komponenter i kapslingsklasse IP20 eller IP65/67 – til forbindelsen af I/O-niveauet til DeviceNet-netværket.

  • Produktliste kabler og tilslutningsstik
    Kabler og stik

    DeviceNet-kabler og -tilslutningsstik i forskellige længder og kapslingsklasser, færdigkonfektioneret eller som metervare.

Søg i DeviceNet™

Vis alle produkter i denne kategori

DeviceNet™ er særligt egnet til overskuelige automatiseringsopgaver. Grunden hertil er det særligt kompakte SMS-format af CIP-protokollen (Common Industrial Protocol). DeviceNet™ er standardiseret iht. den europæiske standard EN 50325 og opdateres af organisationen ODVA (Open DeviceNet™ Vendor Association).

Dine fordele

  • Mindre fortrådningsarbejde takket være forsyningen af småapparater via bussen
  • Pålidelig takket være automatisk kommunikationsgendannelse
  • Intelligent – dobbelt adresserede komponenter registreres automatisk

DeviceNet™: pålidelig og intelligent kommunikation

DeviceNet™-komponenter fra Phoenix Contact  

DeviceNet™-komponenter fra Phoenix Contact

Arbejd effektivt: DeviceNet™ tillader flere adgange og prioritering af meddelelser. Den hører til CIP-fieldbussystemerne på CAN-basis (Controller Area Network).

Brug også de velkendte CAN-mekanismer til fejlregistrering under DeviceNet™.

Yderligere fordele

Du bestemmer: DeviceNet™ kan anvendes i en Master-Slave-, Multi-Master- eller også Peer-to-Peer-konfiguration.

Derudover bruger DeviceNet™ Producer/Consumer-modellen takket være CIP-protokollen. Det giver – i modsætning til andre modeller – mulighed for en mere effektiv dataoverførsel.

Komponenter til DeviceNet™: modulær og blokkonstruktion

Komponenter til DeviceNet™  

Fleksibelt automatiseringssystem Inline på DeviceNet™

Vores buskoblere gør det muligt at anvende det fleksible automatiseringssystem Inline i DeviceNet™-netværk.

Sammensæt en individuel Inline-station. Via fieldbuskobleren kan stationen integreres et vilkårligt sted i netværket. Arkitekturen: Fieldbuskobleren fungerer som slave i DeviceNet™-netværket, mens den i den underordnede lokalbus fungerer som master.

Brug Inline Block-I/O til mindre eller mellemstore I/O-koblinger. Takket være den særligt flade konstruktion er den egnet til anvendelse på selv den mindste plads, som for eksempel i klemkassen.

Til den decentrale automatisering i feltet fås komponenterne fra produktfamilien Fieldline fra Phoenix Contact. Komponenterne opfylder kapslingsklassen IP65/67 og er konstrueret til barske stationsnære omgivelser.

Ved Fieldline-Stand-Alone-komponenter er fieldbustilkoblingen samt I/O-niveauet integreret direkte. Anvend komponenterne på stedet ved høj decentralisering, når der kun er behov for få digitale I/O-punkter.

Infrastrukturkomponenter til DeviceNet™

Infrastrukturkomponenter til DeviceNet™  

Infrastrukturkomponenter til DeviceNet™

For første gang nogensinde fås nu et infrastrukturmodul i kobber- og lyslederteknik (lysledere) med det modulære repeater-koncept PSI-REP og PSI-MOS.

Netværket er struktureret optimalt via potentialsegmenteringen. Derfor får du næsten ubegrænsede muligheder med netværkstopologien.

Samtidig med øges overførselshastigheden samt systemets tilgængelighed via tilbagekoblingsfri fejlbegrænsning eller redundante installationskoncepter.

Med fieldbus-mediekonvertere fra Phoenix Contact kan du konvertere dine DeviceNet-grænseflade til lysledere og derved opnå maksimal støjsikkerhed og overførselsrækkevidder i industrielle applikationer.

Derudover kan alternative overførselsmedier som modem-/DSL-strækninger og Ethernet-netværk udnyttes med brokoblingen til DeviceNet og CANopen. Også mulighed for forskellige datahastigheder i segmenter.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk