Tilbage til oversigten

Netværk og fieldbusser

Systemoversigt

Forskellige bussystemer til forskellige industriområder  

Forskellige bussystemer til forskellige industriområder

Inden for automatiseringsteknikken har forskellige industriområder forskellige krav til dataoverførsel. Derved er der opstået en lang række forskellige fieldbus- og Ethernet-baserede systemer.

Til hver fieldbus- eller netværkssystem udarbejder den ansvarlige brugerorganisation en profil over krav. I denne finder du alle vigtige data, som eksempelvis den maksimalt mulige overførselshastighed eller den maksimalt tilladte fortrådningsstrækning.

Uanset om det er konform produktfremstilling eller idriftsættelse af et anlæg, så skal brugerne og producenterne af komponenterne altid overholde disse retningslinjer.

I det følgende finder du relevante bilag vedrørende de vigtigste og mest udbredte fieldbus- og netværkssystemer.

Tilbage til toppen

Netværksteknologier

Alle informationer om opbygning af det ønskede netværk kan downloades som PDF.

Beskrivelse Sprog Stand
Industrial-Ethernet-Planning-and-Installation-Guide.pdf [PDF, 0,91 MB]
Industrial Ethernet
Engelsk 01.10.2003
PN-Cabling-Guide_2252_V200_May07.pdf [PDF, 6,5 MB]
PROFINET
Engelsk 01.03.2007
SERCOS Planning and Installation Guide V15 (clean).pdf [PDF, 1,24 MB]
SERCOS III
Engelsk 01.04.2010
ethernet IP Infrastructure_Guide.pdf [PDF, 28,55 MB]
Ethernet/IP
Engelsk 01.01.2007
Tilbage til toppen

Fieldbus-teknologier

Alle informationer om opbygning af den ønskede fieldbus kan downloades som PDF.

Beskrivelse Sprog Stand
Interbus.pdf [PDF, 14,68 MB]
‍INTERBUS
Engelsk 01.11.2001
Profibus DP.pdf [PDF, 16,67 MB]
PROFIBUS DP
Tysk 01.10.2002
Profibus PA.pdf [PDF, 7,37 MB]
PROFIBUS PA
Tysk 01.10.2002
CANopen.pdf [PDF, 1,21 MB]
CANopen
Engelsk 10.10.1999
DeviceNet_Cable_Guide_Print_Copy.pdf [PDF, 9,36 MB]
DeviceNet
Engelsk 01.01.2002
asi-d.ppt [PDF, 0,93 MB]
AS-Interface
Tysk 01.05.2000
CC-Link_cabling_guide.pdf [PDF, 2,53 MB]
CCLink
Engelsk 01.07.2004
FF_Grundlagen.pdf [PDF, 1,81 MB]
Foundation Fieldbus
Engelsk 01.05.2000
USB.pdf [PDF, 6,01 MB]
USB
Engelsk 20.10.2000
Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Kabler og ledninger