Datastik

Datastik i M8 og M12

Sikker dataoverførsel

Integrér datastik på en økonomisk måde i dine fieldbus- og netværksapplikationer.

Tilbage til Rundstik

Kategorier

Industrielle omgivelser stiller høje krav til datastik og tilslutningsteknik. Vores produkter giver dig industriegnede komponenter til alle gængse fieldbusser og netværk.

Dine fordele

  • Alsidighed – stort produktudvalg til de gængse netværk og fieldbussystemer
  • Fleksibilitet ved valg af tilslutningsteknik
  • Enkel montering takket være tilslutningsteknik uden specialværktøj
  • Høj sikkerhed med standardiserede tilslutningsstikforbindelser

Kobberbaserede datastik med M8/M12 gevind

Kobberbaserede datastik med M8/M12 gevind  

Kobberbaserede datastik med M8/M12 gevind

Med tilslutningsstikkene overfører du data sikkert og pålideligt. Du nyder godt af innovative tilslutningsteknikker og industriegnet design. Produktprogrammet omfatter indbygningsstik og fieldkonfektionerbare tilslutningsstik samt specielle værktøjsløse tilslutningsstikforbindelser.

  • Tilslutningsstik til alle gængse fieldbussystemer og netværk.
  • Overførselshastighed op til 10 GBit/s
  • Komponenter i henhold til CAT6A

 

Lyslederbaserede datastik

Lyslederbaserede datastik  

Lyslederbaserede datastik

Høj overførselshastighed, lav dæmpning, ufølsom over for elektromagnetiske forstyrrelser: Lyslederkabler er en del af de moderne overførselsmedier til industrianlæg og infrastrukturanvendelser. Lige meget til hvilken lysledertype eller grænseflade – vælg den rigtige tilslutningsteknik i vores store produktprogram.

  • Lyslederstik i størrelse M12
  • Lyslederstik med bajonetlås

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Rundstik M17 - M58

Service

Skærmede rundstik

SACC QUICKON til data og signaler.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk