Stikmontageramme

Stikmontageramme

Direkte på bæreskinnen

Med stikmontagerammer kan færdigkonfektionerede kontaktindsatse sikkert påføres bæreskinnen.

Tilbage til Installations- og monteringstilbehør

Kategorier

Søg i Stikmontageramme

Vis alle produkter i denne kategori

Med stikmontagerammer realiseres en pladsbesparende tilslutning direkte på bæreskinnen i styreskabet. Hvad enten kablerne føres ind i styreskabet fra siden eller fra neden – i alle tilfælde erstattes de sædvanlige indbygnings- og stikhuse af enkle montagerammer.

Dine fordele

  • Direkte tilslutning på bæreskinnen sparer rangeringsniveauer
  • Høj stabilitet takket være robust industrikunststof og trykstøbt aluminium
  • Enkel montering af færdigkonfektionerede HEAVYCON-kontaktindsatse takket være åben basisramme
  • Komfortabel indføring i kablet takket være bæreelement
  • Alsidig anvendelse – kompatibel med HEAVYCON-huse

Montere enkelt, hurtigt og sikkert

Stikmontageramme af kunststof og metal  

Stikmontageramme af kunststof og metal

Inden for maskin- og anlægskonstruktion skal du forbinde mange data-, signal- eller strømeffekter med styreskabet på en både tids- og omkostningsbesparende måde.

Løsningen er færdigkonfektionerede og afprøvede systemer, som monteres direkte på bæreskinnen. På den måde kan hele rangeringsrækker spares.

I stikmonteringsramme HC-CIF fra Phoenix Contact kan isættes såvel færdigkonfektionerede kontaktindsatse som HEAVYCON-T-stikhuse.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk