Indbygningshuse til bæreskinne

Indbygningshuse til bæreskinne

Elektronikhuse til dit styreskab

Med vores hussystemer til styreskabe kan du få de helt eksakte løsninger til netop dine behov.

Tilbage til Elektronikhuse

Kategorier

  • Modulære huse ICS
    Modulære huse ICS

    De modulære elektronikhuse ICS danner grundlaget for fremtidens IoT-apparater – med graduerede størrelser, variabel tilslutningsteknik, valgfri 8-polede DIN-skinne busforbindere.

  • Modulære huse ME
    Modulære huse ME

    Modulært hussystem i montagevenlig bægerform.

  • Modulære huse ME-MAX
    Modulære huse ME-MAX

    Med konstruktionsbredder fra 12,5 til 90 mm tilbyder ME-MAX præcise løsninger til din elektronik.

  • Multifunktionelle huse ME-IO
    Multifunktionelle huse ME-IO

    Kompakt hussystem med alsidige tilslutningsmuligheder.

  • Multifunktionelle huse ME-PLC
    Multifunktionelle huse ME-PLC

    Hussystemet til komplekse kontrollere.

  • Udviklingsbyggesæt
    Udviklingsbyggesæt

    Med udviklingsbyggesættene til elektronikhuse kan du hurtigt og enkelt sætte næsten alle THT-printkortelementer, såsom dioder, sikringer eller modstande, på bæreskinnen.

Søg i Indbygningshuse til bæreskinne

Vis alle produkter i denne kategori

Fuld fleksibilitet i form, farve og funktion: Indbygningshuse til bæreskinner er den ideelle indpakning til din elektronik. De beskytter de indbyggede printkort, er nemme at montere på bæreskinner og tilvejebringer optimalt integrerede grænseflader til overførsel af signaler, data og effekt.

Dine fordele:

  • Omfattende standardhusprogram til bæreskinnemontering
  • Tidsbesparende og enkel montage af huset
  • Universel eller fast integreret tilslutningsteknik
  • Talrige variationer – med kundespecifik mærkning og bearbejdning af sortimentet

Modulære huse ICS

Modulære elektronikhuse i ICS-serien for en variabel tilslutningsteknik  

Modulære elektronikhuse i ICS-serien for en variabel tilslutningsteknik

Løsningerne i de modulære ICS-elektronikhuse er lige så mangfoldige som kravene til fremtidsorienterede apparater til industriel automatisering. Få gavn af et hussystem med graduerede størrelser, variabel tilslutningsteknik, såsom RJ45, D-SUB, USB og antennetilslutninger, samt valgfrie DIN-skinne busforbindere. Serien udvides konstant med ekstra modulbredder og tilbehør.

Modulære huse BC

Modulære huse BC  

Modulære huse BC

Modulære elektronikhuse i BC-serien står for fremtidsorienterede applikationer inden for bygningsautomation. Elektronikhusene udmærker sig ved deres tidssvarende design, alsidige printkorttilslutninger og den effektive DIN-skinne busforbinder.

  • Storstilet dimensionerede husmål
  • Optimeret til installationsfordelere takket være design i henhold til DIN 43880
  • Kontaktering fra komponent til komponent takket være mangepolet busstik på bæreskinnen

Modulære huse til Raspberry Pi-applikationer

Modulære huse til Raspberry Pi-applikationer  

Modulære huse til Raspberry Pi-applikationer

Modulære elektronikhuse i RBI-BC-serien er udviklet specielt til integrering af Raspberry Pi-minicomputeren. Husene er designet iht. DIN 43880, kan monteres på række og fastgøres på bæreskinnen eller direkte på væggen. En funktionsudvidelse af den integrerede Single-Board-computer kan nemt foretages v.h.a. ekstra grænseflader.

  • Individuelle funktionsudvidelser med ekstra grænseflader og yderligere tilbehør
  • Hurtig montage uden brug af værktøj, da huselementerne blot klikkes på
  • 16-polet DIN-skinne busforbinder til seriel og parallel modulkommunikation

Modulære huse i ME-serien

Modulære huse i ME-serien  

Modulære huse i ME-serien

Med elektronikhusene i ME-serien bliver bestykkede printkort til montagevenlige elektronikmoduler. Variabel tilslutningsteknik, busstik og modulopbygning sikrer en brugervenlig opbygning af apparatet.

  • Stort udvalg af konnektivitet til signal-, data- og effektoverførsel
  • Montagevenlig husopbygning
  • DIN-skinne busforbinder eller tværforbindelse integreret i huset til modul-til-modul-kommunikation

Modulære huse i ME-MAX-serien

Modulære huse i ME-MAX-serien  

Modulære huse i ME-MAX-serien

Modulære, funktions- og designorienterede elektronikhuse ME-MAX til den moderne industrielektronik: Variabel tilslutningsteknik, busstik og modulopbygningen sikrer en brugervenlig opbygning af apparatet.

  • Optimale brugsflader til printmontering, betjening og visning
  • Skræddersyede tilslutningsteknikker til signal-, data- og effektoverførsel
  • Kontaktering fra komponent til komponent takket være busstik på bæreskinnen

Multifunktionelle huse i ME-IO-serien

Multifunktionelle huse i ME-IO-serien  

Multifunktionelle huse i ME-IO-serien

Hussystemet ME-IO er særdeles velegnet til applikationer, som kun har et lille indbygningsrum. Push-in fronttilslutningsteknikken og den kompakte konstruktion muliggør realisering af enkelte apparater med op til 54 poler.

  • Minimal modulbredde på kun 18,8 mm
  • Push-in tilslutningsteknik med Lock and Release-system til enkel installation og afmontering af tilslutningsstik
  • Brokoblede stik som TWIN-tilslutning erstatter TWIN-terminalrør
  • Mange forskellige kombinationer af afdækningskapper og stik på fronten er mulige.

Multifunktionelle huse i ME-PLC-serien

Multifunktionelle huse i ME-PLC-serien  

Multifunktionelle huse i ME-PLC-serien

Multifunktionelle elektronikhuse i ME-PLC-serien er ideelle til applikationer med stort behov for indbygningsrum og tilslutningsteknik tilpasset på frontsiden. Hussystemet har en stor printkortbestykningsflade og effektive DIN-skinne busforbindere, der sikrer de mest alsidige anvendelsesmuligheder.

  • Storstilet dimensionerede husmål
  • DIN-skinne-busforbinder til individuelle printkortlayout
  • Printtilslutningsteknik med Lock and Release-system til enkel installation og afmontering af tilslutningsstik
  • Stikbar eller fastloddet tilslutningsteknik kan anvendes

Modulprofilhus i UM-BASIC-serien

Modulprofilhus i UM-BASIC-serien  

Modulprofilhus i UM-BASIC-serien

Modulprofilhusene UM-BASIC kombinerer korte monteringstider og høj grad af frihed ved valg af tilslutningsteknikken. Den lave konstruktion understøtter opbygningen af flade elektronikmoduler og monteringen af disse på standardbæreskinner eller direkte på væggen.

  • Tilslutningsstikkene til fortrådning forbliver derved frit tilgængelige, mens elektronikken er berøringssikret gennem fleksibel placering af afdækningskapper
  • Mindre fortrådningsforbrug og hurtig montering med den valgfrie bus-kontaktering
  • Variabel jordtilslutning takket være PE-kontakter, som kan monteres i begge sider
  • Optimal udnyttelse også ved anvendelse af komponenter med stor volumen

Modulprofilhus i UM-PRO-serien

Modulprofilhus i UM-PRO-serien  

Modulprofilhus i UM-PRO-serien

Moderne industrielektronik bliver stadig mere kompakt, decentral og procesnær. Fleksible indbygningshuse som f.eks. modulprofilhuset i UM-PRO-serien imponerer med deres egenskaber såsom tids- og pladsbesparelse og kan også anvendes ved høje temperaturer:

  • Polyamid muliggør anvendelse op til 100 °C og dermed mulighed for UL-godkendelse
  • Tilslutningsstikkene til fortrådning forbliver derved frit tilgængelige, mens elektronikken er berøringssikret gennem fleksibel placering af afdækningskapper
  • Optimal udnyttelse også ved anvendelse af komponenter med stor volumen

Modulprofilhus i UM-ALU-serien

Modulprofilhus i UM-ALU-serien  

Modulprofilhus i UM-ALU-serien

Hussystemet UM-ALU er fremstillet komplet af aluminium, giver fremragende EMC-beskyttelse og garanterer fuld fleksibilitet ved bestykning. Husene egner sig derfor specielt til industrielle omgivelser med en høj grad af potentiel elektromagnetisk støj.

  • Øgede skærmningsegenskaber
  • Gode termiske egenskaber
  • Høj fleksibilitet pga. forskellige profilstørrelser og afdækningskappe

Basishuse i EH-serien

Basishuse i EH-serien  

Basishuse i EH-serien

Basishusene i EH-serien gør det nemt at designe universelle apparatanvendelser. Syv modulbredder, to moduldybder og tre endepladevarianter giver mere end 100 kombinationsmuligheder.

  • Bæreskinne- eller vægmontering til en anvendelsesorienteret apparatfastgørelse
  • Forskellige endepladevarianter
  • Integrerede ventilationsslidser
  • Fleksibel printkortpositionering i alle tre dimensioner
     

Udviklingsbyggesæt

Udviklingsbyggesæt  

Udviklingsbyggesæt

Med udviklingsbyggesæt realiserer du hurtigt prototyper og præserieenheder. Byggesæt til de forskellige husfamilier giver mulighed for individuelle elektronik-layouts og tilslutningsløsninger.

  • Hurtigt og enkelt til egen løsning takket være de foruddefinerede udviklingsbyggesæt
  • Komplette husløsninger med integreret tilslutningsteknik
  • Passende hulprintkort til manuel bestykning
  • Busstik til opbygning af hele komponentsystemer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Elektronikhuse

Service