DC-ladestyringer

E-Mobility-ladestyringer til halvoffentlige og offentlige anvendelser.

Tank strøm – særligt hurtigt

Med DC-ladestyringer kan du problemfrit drive krævende lynladestationer.

Tilbage til Ladestyringer

Kategorier

Søg i DC-ladestyringer

Vis alle produkter i denne kategori

DC-styringen EV Charge Control Professional dækker alle grænseflader for en krævende
lynladestation i én enkelt enhed. Kommunikationen til el-køretøjet sker under DC-opladning iht. DIN SPEC 70121 via Combined Charging System (CCS).

Dine fordele

  • High Level-kommunikation til DC-opladning iht. DIN SPEC 70121
  • Optimeret styringsløsning til AC-ladning iht. IEC 61851-1 og DC-ladning iht. CCS
  • Enkel systemintegration takket være omfattende I/O'er og hurtige grænseflader
  • Kan frit programmeres iht. IEC 61131

EV Charge Control Professional

EVCC Professional  

EVCC Professional til offentlig opladningsinfrastruktur

EV Charge Control Professional er kontrollerløsningen til den krævende ladestation. Traditionel AC-opladning eller hurtig DC-opladning suppleres med alsidige kommunikationsgrænseflader og fleksibel programmerbarhed. På den måde stilles der fremtidsorienterede løsninger til rådighed for den offentlige opladningsinfrastruktur.