DC-UPS med integreret energilager

DC-UPS med integreret energilager

Toppen i sin klasse

QUINT UPS med integreret energilager er derudover yderst effektiv og pladsbesparende.

Tilbage til UPS til DC-applikationer

Kategorier

  • Produktliste UNO UPS
    UNO UPS

    Den afbrydelsesfri strømforsyning UNO UPS arbejder med et integreret bly-AGM-energilager

Søg i DC-UPS med integreret energilager

Vis alle produkter i denne kategori

Særdeles kompakt: Ekstra pladsbesparende og nem at opgradere er DC-UPS med integreret energilager: DC-UPS-modul og energilager er forenet i samme hus.

Dine fordele

  • Smart kombination: udnyt alle fordele ved den intelligente QUINT UPS på mindst mulig plads
  • Maksimal levetid: Den integrerede temperatursensor i QUINT UPS optimerer ladestrømme
  • Lange buffertider med lithium-jernfosfat- eller bly-AGM-energilager
  • Fleksibel montering: Montering på bæreskinne eller STEP UPS på jævn flade

QUINT UPS – intelligent og smal

QUINT UPS  

Intelligent DC-UPS

QUINT DC-UPS er ekstremt pladsbesparende og kan uden problemer opgraderes i eksisterende anlæg. Der skal bare være forkoblet en strømforsyning med 24 V DC, så er UPS-løsningen komplet.

  • Udnyt fordelene ved IQ Technology: UPS'en beregner de optimale ladestrømme afhængigt af omgivelsestemperaturen og øger derved energilagerets levetid.
  • Minimalt fortrådningsarbejde.
  • Vedligeholdelsesfrit energilager i bly-AGM-teknologi.

UNO UPS – kompakt og smal

UNO UPS  

Kompakt UNO UPS

Til strømforsyningsfamilien UNO POWER hører UNO UPS med 60 W udgangseffekt. Den afbrydelsesfri strømforsyning arbejder fleksibelt ved indgangsspændinger på 23 til 30 V DC.

  • Denne UPS-variant er yderst kompakt og måler 110 x 90 x 90 mm.
  • Det integrerede bly-AGM-energilager sørger for lange buffertider: 0,5 A i 45 min., 2 A i 8 min. eller 2,5 A i 5 min.

STEP UPS – UPS til installationsfordelere

STEP UPS  

UPS til installationsfordelere

DC-USV til din bygningsautomation: STEP UPS'en er specielt udviklet til brug i installationsfordelere.

  • Den afbrydelsesfri strømforsyning arbejder fleksibelt ved indgangsspændinger på 22,5 til 29,5 V DC.
  • Det integrerede lithium-jernfosfat-energilager sørger her for lange buffertider: 1 A i 15 min., 2 A i 10 min. eller 3 A i 8 min.
  • 12 V-varianten arbejder på indgangsspændinger på 10 til 16,5 V DC. Ved 4 A udgangsstrøm buffer STEP UPS'en omkring 12 minutter.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk