DC-UPS med IQ Technology

DC-UPS med IQ Technology

Arbejd længere

Clevere IQ Technology overvåger og optimerer energilageret - når som helst og uafhængigt af sted.

Tilbage til UPS til DC-applikationer

Kategorier

  • Produktliste QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    QUINT DC-UPS, den afbrydelsesfrie strømforsyning til DC-applikationer, sørger for maksimal levetid for anlægget.

  • Produktliste tilbehør
    Tilbehør

    Til QUINT UPS fås der gratis konfigurationssoftware, forskellige datakabler og monteringssæt til energilageret.

Søg i DC-UPS med IQ Technology

Vis alle produkter i denne kategori

Den intelligente UPS sikrer maksimal levetid for anlægget. For IQ Technology tænker med og holder dig orienteret, så snart det er nødvendigt. Takket være de integrerede grænseflader kender du til enhver tid dit anlægs driftstilstand uafhængigt af sted.

Dine fordele

  • Fuldstændig udnyttelse af energiindholdet: Processer og applikationer forsynes fortsat så længe som muligt.
  • Tidlig advarsel om fejl, da UPS kender den forventede resterende levetid for energilageret.
  • Aktuel status – UPS'en registrerer energilagerets aktuelle ydeevne.
  • Automatisk registrering af batterikapaciteter og -teknologier (VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Optimeret integration i systemet via tilslutning af UPS til de overordnede kontrollere.
  • DC-UPS med IQ Technology er en del af COMPLETE line-systemet

Intelligent QUINT DC-UPS med IQ Technology

DC-UPS med IQ Technology  

Intelligent håndtering med IQ Technology

Med IQ Technology bliver strømforsyningsløsningen intelligent. Den afbrydelsesfrie strømforsyning overvåger og optimerer energihukommelsen. Buffertider udnyttes optimalt. Arbejd afbrydelsesfrit med den intelligente UPS til Power Nonstop:

  • Du kender dit energilagers ladetilstand og resterende driftstid.
  • Du advares i god tid, inden udfaldet indtræder, og har tid til at imødegå det.
  • Du maksimerer energilagerets levetid.
  • Du overfører alle relevante informationer til din computer og overordnede kontrollere.

Kommunikativ QUINT DC-UPS til Industrial Ethernet

QUINT DC-UPS til Industrial Ethernet  

QUINT DC-UPS til Industrial Ethernet

Med QUINT DC-UPS til integrering i etablerede industrielle netværk er du klar til Industrie 4.0. De integrerede grænseflader betyder, at overvågning, parametrering og nedlukning af anlægget i sikker tilstand altid er muligt uafhængigt af sted.

  • PROFINET
  • EtherNet/IP
  • EtherCAT
  • USB 

QUINT UPS til DC-applikationer

QUINT DC-UPS  

Intelligent QUINT DC-UPS

Med UPS-modulerne til 24 V DC med udgangsstrømme fra 5 til 40 A kan du sammensætte en individuel løsning af strømforsyning, UPS-modul og energilager.

  • Optimal udnyttelse af buffertiden og præventiv overvågning af energilageret med IQ Technology.
  • Stedsuafhængig overvågning og parametrering af anlægget gennem integrerede grænseflader.
  • Stor effektreserve ved net- og batteridrift med SFB Technology og dynamisk og statisk Boost.
  • Særdeles kraftig batterioplader med belastningsprioritering: Et maksimum af anlægsoppetid takket være hurtig genopladning, samtidig med at lastforsyningen er sikret.

Valg af det rigtige energilager

Energilager  

Passende energilagre til din UPS-løsning

Vælg det passende energilager til din QUINT DC-UPS:

  • Lithium: 120 Wh, 924 Wh
  • VRLA-WTR: 13 Ah, 26 Ah
  • VRLA: 1,3 Ah; 3,4 Ah; 7,2 Ah; 12 Ah; 38 Ah

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Service

Enkelt forklaret

Den nye QUINT DC-UPS giver dig information om dit anlæg.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk