DC/DC-konverter

DC/DC-konverter

Reguleret jævnspænding

Undgå forstyrrelser på forbrugeren: DC/DC-konvertere leverer reguleret jævnspænding.

Tilbage til Strømforsyninger og UPS

Kategorier

  • Produktliste UNO POWER
    UNO POWER

    UNO POWER DC/DC-konvertere forsyner styreskabet direkte fra det fotovoltaiske anlæg.

  • Produktliste tilbehør
    Tilbehør

    AC-forsyningsklemmen forsyner MINI DC/DC-konverteren med ensrettet og filtreret spænding.

  • Produktliste TRIO POWER
    TRIO POWER DC/DC-konverter med 1500 V

    DC/DC-konverteren fra TRIO-familien med 1500 V egner sig optimalt til anvendelser inden for fotovoltaik og motorstyringsteknik.

Søg i DC/DC-konverter

Vis alle produkter i denne kategori

DC/DC-konvertere sørger for reguleret jævnspænding. Med disse konvertere undgår du fejl i din applikation. De regenererer spændinger, så belastningen altid er forsynet med en reguleret jævnspænding, også ved store ledningslængder. Med DC/DC-konvertere ændrer du spændingsniveauet eller sørger for opbygning af uafhængige forsyningssystemer ved hjælp af galvanisk isolation.

Dine fordele

  • En særdeles stærk udgangsside: Enkel udvidelse af anlægget, pålidelig start af vanskelige belastninger og udløsning af LS-afbrydere (SFB Technology)
  • Omfattende signalering: Den præventive funktionsovervågning meddeler kritiske driftstilstande, før fejl indtræder
  • Frit valg mellem Push-in og skruetilslutning
  • Ex- og IECEx-godkendelse muliggør anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser.
  • QUINT DC/DC-konvertere er en del af COMPLETE line-systemet

QUINT DC/DC-konvertere med et højestemål af funktionalitet

QUINT DC/DC-konvertere med Push-in og skruetilslutningsteknik  

QUINT DC/DC-konvertere med Push-in og skruetilslutningsteknik

QUINT DC/DC-konvertere sørger med et højestemål af funktionalitet og ledende teknologier for sikkerhed og driftspålidelighed. De sikrer en maksimal grad af anlægsoppetid takket være SFB Technology, statisk boost (125 %) og præventiv funktionsovervågning.

Nu kan du også ved DC/DC-konverterne nyde fordelene ved det dynamiske boost (200 % i 5 s), valget mellem Push-in og skruetilslutningsteknik samt IECEx-godkendelsen. Denne muliggør også anvendelse i eksplosionsfarlige områder. Derudover kan du tilpasse signalniveauer og kendelinier individuelt.

Spændingsniveauer for QUINT DC/DC-konvertere

Spændingsniveauer for QUINT DC/DC-konvertere  

Spændingsniveauer for QUINT DC/DC-konvertere

QUINT DC/DC-konvertere egner sig til effekter med strømme på op til 20 A. På grund af det store indgangsspændingsområde dækkes alle gængse ind- og udgangsspændinger i effektklasserne op til 480 W. De konverterer mærkeindgangsspændinger på 12 V DC, 24 V DC eller 48 V DC til udgangsspændinger på 5 til 56 V DC.

Derudover er QUINT DC/DC-konverterne med stort indgangsområde særdeles velegnede til f.eks. anvendelser inden for jernbane og energiproduktion. De giver mulighed for indgangsspændinger fra 42 til 96 V DC eller 67 til 154 V DC.

QUINT DC/DC-konvertere med beskyttelseslakering

QUINT DC/DC-konvertere med beskyttende lakering  

QUINT DC/DC-konvertere med beskyttelseslakering

QUINT DC/DC-konvertere med beskyttelseslak er ekstremt belastbare og egner sig til krævende omgivelser. Beskyttelseslakken på DC/DC-konvertere beskytter mod støv, korrosive gasser og 100 % luftfugtighed samt mod udfald pga. korrosionsbetingede krybestrømme og elektrokemisk migration.

TRIO DC/DC-konvertere med 1500 V

TRIO DC/DC-konvertere til decentral strømforsyning  

TRIO DC/DC-konvertere til decentral strømforsyning

DC/DC-konverteren i TRIO-familien med 1500 V forsyner dit anlæg direkte fra felten og leverer en driftspålidelig strømforsyning også uden centralt net. Den egner sig ideelt til anvendelser inden for fotovoltaik og motorstyringsteknik.

I solcelleanlæg er start af den centrale vekselretter med TRIO DC/DC-konverteren også mulig uden forsyningsnet.

Inden for motorstyringsteknikken leverer enheden også 24 V direkte i maskinen til forsyning af anlægsstyringen. 

UNO DC/DC-konvertere til solcelleopgaver

Direkte forsyning fra solcellemoduler  

UNO DC/DC-konverter til direkte forsyning af Combiner Boxen fra solcellemodulet

Med DC/DC-konverteren fra produktfamilien UNO POWER forsyner du dit styreskab direkte fra solcelleanlægget. Med den direkte tilslutning til streng-spændinger på op til 1000 V DC forsynes f.eks. Combiner Box direkte fra solcellemodulet. På den måde sparer du ekstra installationsomkostninger og øger systemets effektivitet.

Konvertering af spændinger med MINI POWER

MINI POWER til spændinger fra 10 til 75 V DC  

Spændingsniveauerne for MINI DC/DC-konvertere

DC/DC-konverterne fra serien MINI POWER er velegnede til lave effekter. Spændingskonverterne fås til indgangsspændinger fra 10 til 75 V DC. De leverer strømme mellem 0,7 og 2 A. En lysdiode og en aktiv koblingsudgang fungerer som overvågning af udgangsspændingen. MINI DC/DC-konvertere er særligt velegnede til måle-, styrings- og reguleringsteknik.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og DC/DC-konvertere til styreskabet

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk