Skæreværktøj

Skæreværktøj

Et rent resultat uden problemer

Med lille kraft: enkel og ren afskæring og afkortning af kabler.

Tilbage til Håndværktøj

Kategorier

Søg i Skæreværktøj

Vis alle produkter i denne kategori

En fagligt korrekt, holdbar forarbejdning af ledere kan kun ske med kvalitetsværktøj. PHOENIX CONTACT tilbyder særligt robust og hærdet skæreværktøj til et spændingsfrit og klemfrit skæreresultat.

Dine fordele

  • Lang levetid – specielt hærdet og effektiv afskæring
  • Kraftbesparende takket være optimal kraftoverførsel fra håndtaget og optimal skæregeometri
  • Skånsom for led og ikke trættende i brug på grund af ergonomisk udformede greb
  • Alt fra en producent takket være det omfattende produktprogram

Komfortabel skæring

Skæreværktøj  

Adskillelse med hærdet og problemfri skæring

Komfortabel og ikke trættende afskæring: Vi tilbyder optimalt værktøj til alle anvendelser i produktserien CUTFOX.

Ledere og ledninger op til 1.400 mm² og diameter op til 100 mm kan forarbejdes nærmest helt klemfrit. Takket være låsemekanismen er kraftforbruget meget lavt selv ved stort ledertværsnit op til 100 mm.

Også ekstremt hårde materialer som klavertråd og fjederstål kan skæres med ens resultat.


Generelle informationer