Skæreautomater

Skæreautomater

Millimeternøjagtig præcision

Også ved vekslende arbejdspladser er du perfekt udstyret: den kompakte komponent kan anvendes både stationært eller mobilt.

Tilbage til Automater

Kategorier

Søg i Skæreautomater

Vis alle produkter i denne kategori

Spar tid ved styreskabsbygning: med skæreautomaten fra PHOENIX CONTACT. Den hurtige og intuitive indtastning af længde og mængde udelukker fejlbetjening. Komponenten indstiller diameteren automatisk.

Dine fordele

  • Intuitiv betjening via display og taltaster
  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
  • Automatisk indstilling af diameter via fjedersystem
  • Komfortabel dataovertagelse, f.eks. fra Microsoft Excel

Afkortningsautomat til kabler, enkelttråde og krympeslanger

Skæreautomat CUTFOX 10  

Skæreautomat CUTFOX 10

Med skæreautomaten CUTFOX 10 afkortes ledere og ledninger op til 10 mm² og 8 mm millimeterpræcist.

Betjeningen er særdeles enkel. Ved hjælp af store taltaster kan du indtaste både længde og antal afsnit. Drev- og føringsruller indstiller sig automatisk til den indtastede diameter.

En særlig feature gør betjeningen endnu lettere: Med den medleverede software CUTSOFT kan elektroniske fortrådningslister med længdeangivelser og yderligere informationer fra datatabellerne overføres til komponenten.

Nyttig tilføjelse

Tilbehør CUTFOX 10 C-UN  

Tilbehør CUTFOX 10 C-UN

Med kabelrullerne CUTFOX 10 C-UN har du kontrol over kabelringe og kabelspoler. Drejede materialer og uønsket afrulning af lederne hører fortiden til med dette tilbehør. Materialet kan på den måde tilføres under konstant spænding uden problemer.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11