Kundespecifikke strømforsyninger

Innovative udviklinger

Innovative udviklinger

Strømforsyninger til industri, kommunikation, opladningsteknik osv.

Vi tilbyder dig kompetencen, fra kun én leverandør. Ud over standardproduktprogrammet leverer vi strømforsyninger til industristyringer, bankautomater, medicinteknologi, telekommunikation og meget andet, individuelt udviklet til dit projekt.

Dine fordele

  • Mange års erfaring i udvikling af kundespecifikke netkomponenter til meget forskellige anvendelser
  • Kompetent projektledelse fra udviklingsstart til produktionsklar serie
  • Omkostningsoptimeret serieproduktion i Europa eller Asien

Industrielle anvendelsesområder

Industrielle anvendelsesområder  

Strømforsyning til almindelige industriapplikationer og industri-robotter

I industrisegmenterne maskinkonstruktion og automatisering sørger vores sikre, innovative strømforsyninger for fejlfri drift. De anvendes f.eks. til industrirobotter, professionelt el-værktøj samt opladere til nødbelysning og batterier ombord.

Eksempel: Strømforsyning til robotter med integreret ATX, PSU-27/30_48/18:

  • Indgang: 85 - 264 V AC
  • Udgang: 27,1 V DC/30 A, 48 V DC/18 A, 5 V DC/20 A, 3,3 V DC/15 A, 12 V DC/16 A, -12 V DC/0,2 A, 5 V DC/2 A
  • Temperatur: -5 °C til +60 °C
  • Mål: 360 x 150 x 110 mm

Vedvarende energier

Vedvarende energier  

Strømforsyning til styring og pitchregulering i vindmøller og frekvensmåleværdiomformere

Udnyt også mulighederne for individuel tilpasning til strømforsyning i brændselscellesystemer, til styring og pitchregulering i vindmøller eller til frekvensmåleværdiomformere.

Eksempel: Oplader til hældningsjustering i vindmøller, PSU-1AC/280DC/2:

  • Indgang: 184 - 299 V AC
  • Udgang: 288 V DC/2,0 A
  • Status over CAN-BUS
  • Temperatur: -25 °C til +65 °C
  • Mål: 250 x 145 x 100 mm

 

Kommunikationsteknik

Kommunikationsteknik  

Strømforsyning til telefonformidlingsanlæg, trådløse bredbåndsnet og optiske netværk

Kommunikationsindretninger som elementær bestanddel af infrastrukturen kræver ekstremt lang levetid og høj sikkerhed i forhold til udfald. Vores strømforsyninger til telefon- og dataformidlingsanlæg, trådløs bredbåndsnet og Microwave Packet Radio opfylder disse høje krav.

Eksempel: Strømforsyning til optiske netværk, PSU-1AC-48DC/12DC/49:

  • Indgang I: 90 V AC til 264 V AC,  indgang II: 36 V DC til 72 V DC
  • Udgang: 12,2 V DC/50 A
  • Temperatur.: 0 °C til +55 °C
  • Mål: 218 x 40 x 196 mm

Medicinteknik

Medicinteknik  

Strømforsyning til medicinteknikken, f.eks. røntgen- eller analyseapparater

Vores løsninger omfatter strømforsyninger til forskellige anvendelsesområder inden for medicinteknik, f.eks. røntgen- eller analyseapparater.

Eksempel: Strømforsyning til røntgendetektorer i forskellige anvendelser, PSU-1AC/215:

  • Indgang: 85 - 264 V AC
  • Udgang: +5,4 V DC/0 til 5 A, +12,5 V DC/0 til 10 A, -12,5 V DC/0 til 5 A, 5 V DC/2 A
  • Kapslingsklasse: IP67
  • Temperatur: 0 °C til +70 °C
  • Mål: 230 x 125 x 83 mm

Forespørgsel vedr. individuelle løsninger

Har du et spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte os. Vi kontakter dig straks og hjælper dig med enkelthederne.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk