Tilbage til oversigten

Applikationseksempler til eftermontering af strømmåleteknik

Direkte konvertering af strømme op til 4000 A til et analogt normsignal

Topologi til normsignalfremstilling  

Normsignalfremstilling med sættet PACT RCP-4000A-UIRO

Den let håndterbare Rogowski-spole fra målesystemet PACT RCP-4000A-UIRO kan nemt installeres på strømskinner og runde ledere, uden at anlægsdele skal afmonteres. Med kun en spoletype kan vekselsstrømme på op til 4000 A måles. Den efterkoblede måleværdikonverter kan konfigureres frit både som signalindgang og som signaludgang. Således kan strømmåleområder tilpasses optimalt, sådan at udgangssignalet kan vise den fulde signalbredde.

Central energidataregistrering

Topologi til central med energidataregistrering  

Central energidataregistrering med sættet PACT RCP-4000A-1A og et EMpro-energimåleapparat

Måleværdikonverteren i sættet PACT RCP-4000A-1A former spolens udgangssignal til en typisk sekundærstrøm til viderebearbejdning, ligesom en standardstrømtransformer leverer. 

Til den universelle anvendelse kan otte strømmålingsområder per DIP-switch indstilles. Med de efterkoblede EMpro-energimåleapparater kan værdierne registreres direkte i styreskabet og videresendes til dit styresystem.


Tilbage til oversigten
Yderligere information
  • Applikationseksempler til eftermontering af strømmåleteknik