Tilbage til oversigten

Applikationseksempler

PHOENIX CONTACT har et stort udvalg af PACT-strømtransformere med de passende komponenter i forbindelse med – fra hovedforsyningen til styrecentralen.

Normsignalfremstilling

Normsignalfremstilling med PACT-strømtransformere  

Fremstilling af standardsignaler

Strømtransformeren konverterer indgangsstrømmen til 1 A AC eller 5 A AC. En eftersiddende strømtransformer fremstiller et 4-20 mA-standardsignal af denne sekundærstrøm til videre forarbejdning.

Tilbage til toppen

Belastningsovervågning

Belastningsovervågning med PACT-strømtransformere  

Overvågning af belastninger

Kombineret med en strømtransformer kan et virkeeffekt-overvågningsrelæ selv overvåge større elektromotorers belastning.

Tilbage til toppen

Motormanagement

Motormanagement med PACT-strømtransformere  

Motormanagement

PACT-strømtransformere muliggør anvendelse af lastrelæ med motormanagement selv ved højere strømme.

Tilbage til toppen

Testkoblinger

PACT-målekonverterskilleklemmer  

Testkoblinger med skilleklemmer

De kompakte målekonverter-skilleklemmer i CLIPLINE complete-systemet beskytter strømtransformerne sikkert mod ødelæggelse. Det patenterede stik sørger for en automatisk forkontakterende kortslutning.

Tilbage til toppen

Energimåleteknik

Energimåling med PACT-strømtransformere  

PACT-strømtransformere leder mærkestrømme videre til måleapparaterne

Det brede produktprogram af PACT-strømtransformere muliggør vidt forskellige opgaver inden for energimåleteknik: Med de eftersiddende EMpro-energimålemoduler kan værdier registreres og vises direkte i styreskabet og ledes videre til PLC'en.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11