Tilbage til oversigten

Dine fordele i detaljer

Spar plads og tid – strømtransformere med lynfastgørelse

Med den nye lynfastgørelse installeres PACT-strømtransformere hurtigt og sikkert på strømskinnen. Lynfastgørelsens holdelaske skal blot sættes i transformerens guide. To fikseringsstifter sørger for sikker fastholdelse.

Montage uden brug af værktøj med transformer med lynfastgørelse giver følgende fordele:

  • Med hånden kan konverterne også monteres på steder, hvor det er for trangt for en skruetrækker.
  • I fikseringsstifterne er der integreret en lynaflåsning, så montagetiden er uafhængig af indskruningsdybden, altså afstanden mellem holdelasken og strømskinnen.
  • Fikseringsstifternes spidser trykker sig allerede ind i strømskinnen, når de spændes let. Det gør indstillingen meget nemmere, især ved en 3-faset forsyning.
Tilbage til toppen

Variabel og pladsbesparende montering

Variable montagemuligheder  

Variable montagemuligheder

Foruden den vertikale og horisontale placering er der endnu flere installationsmuligheder med det valgfrie tilbehør:

  • På bæreskinne med den monterbare bæreskinneadapter
  • På styreskabets væg med stikfødder, som kan føres ind

Alle PACT-strømtransformere er kun 30 mm brede. Hvis pladsen bliver trang, monteres de fladt liggende på strømskinnen. Det sparer plads – for eksempel ved måling af stikafgange fra den forsynende hovedskinne.

Tilbage til toppen

Sikker adskillelse efter EN 50178

Sikker adskillelse – med PACT-strømtransformere  

Sikker adskillelse – med PACT-strømtransformere

PACT-strømtransformere giver en sikker adskillelse svarende til normen EN 50178. Den er relevant ved udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel.

EN 50178 adskiller sig væsentligt fra den sædvanlige konverternorm EN 60044, hvad temaet sikkerhed angår:

  • Større luft- og krybestrækninger
  • Højere testspænding

Med PACT-strømtransformere garanteres, at der ikke er noget overslag på transformerens sekundærside. Dermed beskyttes menneskeliv i og uden for styreskabet.

Tilbage til toppen

Sammenligning af driftsspændinger

EN 50178 foreskriver væsentligt højere mærkeimpulsholdespændinger til konvertertest. Ved en test i henhold til EN 60044 overholdes disse krav allerede ikke fra en mærkeisolationsspænding på 480 V (L-L). PACT-strømtransformere har væsentligt større luft- og krybestrækninger og stiktestes med 12 kV. Det sørger for forhøjet sikkerhed.

I EN 50178 vedrører den anførte spænding fase/nulleder, så mærkeisolationsspændingen for de sædvanlige 720 V-transformere her kun er 416 V (L-N). PACT-strømtransformerne tillader sågar anvendelse op til 1.000 V (L-N) i systemapplikationer.

 EN 60044-1
(konverternorm)
EN 50178
(til stærkstrømsanlæg)

Mærkeisolationsspændinger

(Driftsspænding)

480 V (L-L)
720 V (L-L)
1.000 V (L-L)
277 V (L-N)
416 V (L-N)
577 V (L-N)
1.000 (L-N) PACT

Mærkeimpulsholdespænding til konvertertest

  • Ved 277 V (L-N)
  • Ved 1.000 V (L-N)

 

3 kV

3 kV

 

6 kV

12 kV PACT

Sikker registrering af strømspidser

Registrering af belastningsspidser  

PACT-strømtransformere registrerer strømspidser pålideligt

Med PACT-strømtransformere registreres større strømspidser sikkert som strømværdi – uden fare for skader.

For PACT-strømtransformerne er konstrueret til en vedvarende mærkestrøm på 120 procent af den primære strømværdi. Det betyder, at en PACT-strømtransformer med en anført mærkeeffekt på 10 VA faktisk yder 14,4 VA ved 1,2 gange mærkestrømmen – vedvarende.

Tilbage til toppen

Sikker tilslutningsteknik

Sikker tilslutningsteknik  

PACT-strømtransformere giver sikker tilslutningsteknik

PACT-strømtransformernes tilslutningsteknik fra PHOENIX CONTACT arbejder efter det såkaldte elevatorprincip: Når skruen drejes, kører en lille metalplade op og klemmer dermed lederen fast.

Det giver mange fordele:

  • Ingen beskadigelse af lederen, for en direkte skrueberøring er mulig, da lederen holdes af den lille metalplade.
  • Lave gennemgangsmodstande takket være store klemmeflader.
  • Forbindelse med lang levetid, da der opstår en høj tætning ved de fintrådede ledere på grund af de stærke trækkræfter og skadelige gasser ikke kan trænge ind

Derudover kan strømtransformeren også tilsluttes i siden via gaffel-kabelsko ved liggende indbygning.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11