Tilbage til oversigten

Strømmålekonvertere op til 200 A AC – dine fordele i detaljer

Afbrydelsesfri eftermontering – med klapbar Rogowski-sensor

Rogowski-sensor  

Afbrydelsesfri installation med opklappelig Rogowski-sensor

Klap Rogowski-sensoren op, læg modulet omkring lederen, og luk sensoren igen – så enkelt fungerer kabelomviklingsprincippet.

Installér strømmålekonverteren problemfrit i nye anlæg eller udstyr eksisterende maskiner uden afbrydelser – uden afmontering af anlægsdele.

Tabsfri sand RMS-måling med Rogowski-sensoren

Rogowski-sensor  

Registrering af sand effektivværdi efter Rogowski-princippet (TRMS)

Med vores strømmålekonvertere op til 200 A AC registreres strømme efter princippet om sand RMS-måling. Sådan måles også ikke-sinusformede vekselstrømme.

Komponenten anvender en Rogowski-sensor til strømmålingen. Den store fordel er tabsfri måling uden afbrydelse af lederen.

  • Ingen besværlig og tabsbehæftet shunt-strømmåling.
  • Ved tilstrækkelig isolering af lederen bortfalder den sikre adskillelse mellem målekreds og elektronik.
  • Ingen yderligere kontaktsteder, som kan trække kontaktmodstande efter sig.
  • Intet indgreb i målekredsen, hvorved en præcis videreledning af strømmen garanteres.

Variable måleområder – bare vælg med skydekontakten

Skydekontakt til forskellige måleområder  

Vælg tre måleområder ud med skydekontakten

Alt afhængigt af hvilket måleområde du ønsker at registrere med din strømmålekonverter – med skydekontakten kan du vælge mellem tre muligheder.

Hurtig og fleksibel installation takket være forskellige monteringsmuligheder

Forskellige installationsmuligheder  

Hurtig fortrådning med COMBICON-tilslutningsstik

Strømmålekonverteren op til 200 A AC fra Phoenix Contact kan enten fikseres direkte på bæreskinne eller skrues fast på en montageplade.

Med COMBICON-tilslutningsstik kan du nemt og hurtigt tilslutte komponenterne. Derudover giver de kompakte mål mulighed for indbygning i flade fordelerkasser – ideelt til decentrale anvendelser.

Til lederdiameter op til 18,5 mm

Holderåbning til ledere  

Den opklappelige Rogowski-sensor omfatter ledere op til 18,5 mm

Med vores strømmålekonvertere op til 200 A AC kan du omvikle og måle ledere ved indgangen med en diameter op til 18,5 mm.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer