Tilbage til oversigten

Strømmålekonvertere op til 12 A AC – dine fordele i detaljer

Pålidelig beskyttelse mod forstyrrelser – med 3-vejs-adskillelse

Strømmålekonverter med 3-vejs-adskillelse  

Høj driftssikkerhed med galvanisk 3-vejs-adskillelse

AC-strømmålekonvertere har en sikker 3-vejs-adskillelse. Her er indgang, udgang og forsyning galvanisk adskilt fra hinanden. Det øger driftssikkerheden over for forstyrrelser i dit anlæg.

Anvendelse over hele verden med stort indgangsspændingsområde

Strømmålekonverteren af UP-varianten kan anvendes over hele verden takket være den integrerede forsyning til stort område – ved spændinger fra 19,2 til 253 V.

Variabel forsyning med spændingsbrokobling

Strømmålekonverter med spændingsbrokobling  

Modulær spændingsbrokobling med DIN-skinne busforbinderen

Forsyn komponenten direkte via tilslutningsklemmer eller brokobl 24 V forsyningsspændingen modulært med DIN-skinne busforbinder. Derved spares både tid til fortrådning og omkostninger hertil.

Nem konfigurering og hurtig diagnosticering

DIP-switch på strømmålekonverter  

Nem indstilling og overskuelig diagnose ved hjælp af DIP-switch og status-LED

Måleområde og signaludgang indstilles uden problemer på strømmålekonverterne ved hjælp af DIP-switch - direkte på kassens front.

Status-LED'ene på kassens front informerer dig hurtigt og klart om strømmålekonverterens driftstilstand.

Mange forskellige anvendelsesmuligheder takket være ATEX-godkendelser

Ex-område  

MACX MCR-SL-CAC-... til anvendelse i Ex zone 2

Mål også strømme i eksplosionsfarlige områder. Vores strømmålekonvertere er godkendt i henhold til de aktuelle ATEX-standarder til Ex zone 2.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer