Tilbage til oversigten

Strømmålekonvertere op til 55 A AC/DC – dine fordele i detaljer

Konfiguration – hurtig via DIP-switch eller udvidet med softwaren

DIP-switch på strømmålekonverter op til 55 A  

Hurtig basiskonfiguration sker via DIP-switch

Strømmålekonverterens basiskonfiguration klares nemt og enkelt med DIP-switches og potentiometer. På den måde kan du foretage følgende indstillinger uden PC og direkte på komponenten:

  • Vælge måleproces
  • Indstille indgangsmåleområde
  • Konfigurere analog udgang
  • Indstille grænseværdiudgang og koblingsniveau

Derudover konfigurer du med den intuitivt styrede software MCR/PI-CONF-WIN yderligere nyttige funktioner:

  • Fastsætte øvre og nedre grænser – for optimal illustration af måleområdet
  • Diagnose af det aktuelle strømforløb
  • Gemme indstillinger og hurtig kopiering til andre moduler
  • Indstille koblingsforhold, kontakt-hysterese og start- eller frafaldsforsinkelse ved grænseværdialarmering

Optimal udnyttelse af måleområdet

Høj opløsning af måleområdet  

Høj opløsning af måleområdet

Måleområdets øvre og nedre grænse indstilles trinløst med softwaren ved strømmålekonverterne op til 55 A AC/DC. På den måde fastsættes et specifikt målevindue (Windowfunktion), som afbildes af komponenten over hele udgangssignalområdet.

Til den trinløse strømregistrering tilbyder vi MCR-S-...-DCI-strømmålekonvertere i to basistyper:

  • MCR-S-1-5-UI-DCI til strømmåling op til 11 A: Udover de standardiserede indgangssignaler fra 1 og 5 A kan du indstille måleområdet trinløst: Startområde fra 0 til 7,5 A og slutområde fra 0,2 til 11 A.
  • MCR-S-1-5-UI-DCI til strømmåling op til 55 A AC/DC: Ønsker du for eksempel at måle høje motorstrømme, indstilles måleområdet passende: Startområde fra 0 til 37,5 A og slutområdet fra 9,5 til 55 A.

Tabsfri, sand RMS-måling med Hall-sensor

Registrering af sand effektivværdi (TRMS) ved hjælp af Hall-sensor  

Registrering af sand effektivværdi (TRMS) ved hjælp af Hall-sensor

Strømmålekonverteren op til 55 A registrerer den reelle effektive værdi ved hjælp af Hall-sensor og er uafhængige af formfaktoren.

I den forbindelse må den leder, der skal måles ikke afbrydes, men lægges ganske enkelt gennem komponenten. Det giver flere fordele:

  • Erstatning for besværlig og tabsbehæftet shunt-strømmåling.
  • Ved tilstrækkelig isolering skal målekreds og anvendt elektronik ikke adskilles sikkert.
  • Ingen yderligere kontaktsteder, som kan trække kontaktmodstande efter sig.
  • Præcis videreledning af strømmen, da et direkte indgreb i målekredsen undgås.

Derudover er der mulighed for at registrere strømmen via den aritmetiske middelværdi. Dermed måler du jævnstrømme eller filterer jævnstrømsandele ud af blandingsstrømmen.

Ved hjælp af den aritmetiske middelværdi er det også muligt at stille bipolære jævnstrømme til rådighed ved udgangen som analoge standardsignaler.

Grænseværdialarmering

Udover den analoge udgang har strømmålekonverteren op til 55 A AC/DC en koblingsudgang. Enten med relæ eller transistor. Koblingsudgangen forbinder du med følgende driftsadfærd:

  • Arbejds- eller hvilestrømsprincip
  • Koblingsudløsning når det indstillede grænseværdipunkt underskrides
  • Koblingsudløsning når det indstillede grænseværdipunkt overskrides

Pålidelig beskyttelse

MCR-S-...-DCI-...- strømmålekonvertere  

MCR-S-...-DCI-...-strømmålekonvertere giver høj driftssikkerhed

Strømmålekonverteren op til 55 A har en galvanisk 3-vejs-adskillelse iht. EN 61010 mellem indgang, udgang og forsyning. Dette øger driftssikkerheden over for fejl i anlægget.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer