Tilbage til oversigten

Strømmålekonverter op til 600 A – dine fordele i detaljer

Tabsfri, sand RMS-måling med Hall-sensor

Registrering af sand effektivværdi (TRMS) ved hjælp af Hall-sensor  

Registrering af sand effektivværdi (TRMS) ved hjælp af Hall-sensor

De universelle AC/DC-strømmålekonvertere registrerer sand effektivværdi ved hjælp af Hall-sensor og er dermed uafhængig af formfaktoren. I den forbindelse må den leder, der skal måles ikke afbrydes, men lægges ganske enkelt gennem komponenten. Det giver flere fordele:

  • Erstatning for besværlig og tabsbehæftet shunt-strømmåling.
  • Ved tilstrækkelig isolering skal målekreds og anvendt elektronik ikke adskilles sikkert.
  • Ingen yderligere kontaktsteder, som kan trække kontaktmodstande efter sig.
  • Præcis videreledning af strømmen, da et direkte indgreb i målekredsen undgås.

Hurtig og fleksibel installation

Strømmålekonverter MCR-SL-CUC …  

MCR-strømmålekonvertere MCR-SL-CUC… – hurtigt installeret med COMBICON-tilslutningsstik

Strømmålekonverterne til 600 A AC/DC fra Phoenix Contact kan enten fikseres direkte på bæreskinne eller skrues på en montageplade.

Med COMBICON-tilslutningsstik kan du nemt og hurtigt tilslutte komponenterne. Derudover giver de kompakte mål mulighed for indbygning i flade fordelerkasser – ideelt til decentrale anvendelser.

Effektiv beskyttelse

Strømmålekonverter MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… giver høj driftssikkerhed.

Forudsætning for præcise måleresultater er uforstyrrede processer. Strømmålekonvertere op til 600 A AC/DC har en sikker 3-vejs-adskillelse. Her er indgang, udgang og forsyning galvanisk adskilt fra hinanden. Det øger driftssikkerheden over for forstyrrelser i dit anlæg.

Til lederdiametre op til 32 mm

MCR-SL-CUC …  

Strømmålekonverter MCR-SL-CUC… til ledertværsnit op til 32 mm

Med vores strømmålekonvertere op til 600 A AC kan du omvikle og måle ledere ved indgangen med en diameter op til 32 mm.


Tilbage til oversigten
Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11