Strømmålekonverter, AC/DC

Strømmåling til alle kurveformer

Strømmåling til alle kurveformer

Mål jævn- og vekselstømme – uafhængigt af kurveformer.

Tilbage til Strøm- og spændingsmåling

Kategorier

Søg i Strømmålekonverter, AC/DC

Vis alle produkter i denne kategori

MCR-strømmålekonvertere tilbyder to produktfamilier til universel strømmåling: Vælg mellem variabelt indstillelige komponenter til præcis afbildning af små måleområder op til 55 A, eller kompakte komponenter i måleområder i flere trin til måling af høje strømme op til 600 A.

Dine fordele

  • Egnet til alle kurveformer via sand RMS-måling (TRMS)
  • Tabsfri, strømmåling uden shunt – med Hall-sensor
  • Optimal illustration af måleområde op til 55 A, takket være software-programmerbare over- og undergrænser
  • Grænseværdialarmering til tærskelniveauer- eller underskridelse op til 55 A - gennem relæ- eller transistorudgang
  • Decentral strømmåling op til 600 A med særligt kompakte og variabelt monterbare komponenter
  • Effektiv beskyttelse mod fejl takket være galvanisk 3-vejs-adskillelse

Fleksibel signaltilpasning – strømmålekonverter op til 55 A AC/DC

Strømmålekonvertere MCR-S-…-DCI-…  

Strømmåleværdikonvertere MCR-S-…-DCI-

De programmerbare strømmålekonvertere tilpasser sig præcist til dine behov. Ud over de standardiserede indgangssignaler fra 1 og 5 A indstilles måleområdet trinløst ved hjælp af software: Det område, der skal måles, afbilledes i hele udgangssignalspændvidden. Det betyder en meget nøjagtig opløsning af måleværdierne.

Den hurtige basiskonfiguration sker via DIP-switch på kassen. Med softwaren sættes yderligere nyttige komponentfunktioner. Derudover leverer vi også komponenterne forkonfigureret. Vælg mellem to varianter: op til 11 A AC/DC eller op til 55 A AC/DC.

Til stærk strøm – strømmålekonvertere op til 600 A AC/DC

Strømmålekonverter MCR-SL-CUC-…  

Strømmålekonverter MCR-SL-CUC-…

Til måling af stærk strøm af enhver kurveform op til 600 A AC/DC er de universelle strømmålekonvertere den rigtige løsning. Produktprogrammet byder på forskellige komponenter med flere trin af måleområder med strøm- og spændingsudgang.

Fortrådningen etableres hurtigt og nemt over COMBICON-tilslutningsstik med tilslutningsstik. De isolerede ledere kan have en diameter på op til 32 mm.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


EMpro energimåleapparater

Den hurtigste vej til energimåling

Referrer: https://www.google.com/

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk