Strømsløjfer og analoge signaler

Strømsløjfer og analoge signaler

Den smalleste overspændingsbeskyttelse

TERMITRAB complete beskytter strømsløjfer fra 3,5 mm i bredden.

Tilbage til Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Kategorier

Søg i Strømsløjfer og analoge signaler

Vis alle produkter i denne kategori

Analoge signaler og strømsløjfer forekommer meget ofte inden for måle-, styrings- og reguleringsteknikken. Derfor er det en god ide at integrere disse signaler i et koncept til overspændingsbeskyttelse. Med de nye, meget smalle overspændingsafledere TERMITRAB complete opnår du en optimal beskyttelse af dine signaler allerede fra en bredde på 3,5 mm.

 

Dine fordele

  • Den smalleste overspændingsbeskyttelse i verden fra 3,5 mm i bredden
  • Alsidig anvendelse: Konstruktion og tilslutningsteknik tilpasset applikationer
  • Enkel kontrol takket være stikbar konstruktion af overspændingsafledere
  • Global anvendelse i eksplosionsfarlige områder med godkendelserne ATEX og IECEx
  • Pladsbesparende installation med ekstra smalle beskyttelsesenheder

Analoge signaler og strømsløjfer

Stikbar overspændingsbeskyttelse TERMITRAB complete  

Stikbar overspændingsbeskyttelse TERMITRAB complete

Analoge målestørrelser, såsom omdrejningstal, tryk, gennemstrømning etc., registreres af sensorer, og omdannes til strøm- og spændingsværdier af måletransducere. Overførslen indtil kontrolleren eller adskillermodulet foregår inden for et standardiseret værdiområde. Det såkaldte „1x2-kredsløb“ anvendes typisk til sådanne analoge overførselsmetoder.

Transient indkoblede overspændinger kan anrette skade, både på fieldkomponenten og på den centrale side. Derfor bør begge endepunkter udstyres med overspændingsbeskyttelse.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Overspændingsbeskyttelse til MSR-teknikken

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk