Strøm- og spændingsmåling

Konvertering og måling

Konvertering og måling

Her findes den passende løsning til alsidige krav inden for strøm- og spændingsmåleteknik.

Tilbage til Overvågning

Kategorier

  • Strømmålekonverter, AC/DC
    Strømmåling til alle kurveformer

    Strømmålekonverter i forskellige udformninger til konvertering af jævn- og vekselstrømme i analoge mærkestrømme.

  • Strømmålekonvertere, AC
    Til sinus- og ikke-sinusformede vekselstrømme

    Strømmålekonvertere i forskellige udformninger til konvertering af vekselstrømme til analoge mærkestrømme.

  • Strømtransformer stikbar
    Strømtransformer

    PACT-strømtransformere konverterer store strømme til mindre mærkestrømme.

  • Strømtransformere til eftermontering
    Strømtransformere til eftermontering

    Hurtigt installeret på mindst mulig plads: PACT RCP-strømtransformer til opgradering kan også nemt monteres på steder, hvor det bliver for trangt til ombygningsstrømtransformere.

Søg i Strøm- og spændingsmåling

Vis alle produkter i denne kategori

Hvad enten det er til den første installation eller til hurtig og nem opgradering: Vores strømtransformere giver dig et stort produktprogram til konvertering af vekselstrømme op til 4.000 A til lave sekundærstrømme. Med strøm- og spændingskonvertere konverteres jævn-, veksel-, forvrængede strømme og spændinger til analoge standardsignaler.

Dine fordele

  • Nem efterfølgende installation af strømmåleteknik, uden at anlægsdele skal afmonteres, med strømtransformerne til opgradering
  • Konverter strømme op til 4.000 A med over 3000 varianter af stik- og viklings-strømtransformere
  • Nøjagtig visning af små indgangsstrømområder med programmerbare AC/DC-måleværdikonvertere op til 55 A
  • Måling af høje strømme med alle kurveformer, takket være universel AC/DC-måleværdikonverter op til 600 A
  • Nøjagtig registrering af sinusformede vekselstrømme med de indstillelige AC-måleværdikonvertere op til 12 A med fleksibel forsyningsmulighed
  • Nem installation eller opgradering selv ved måling af forvrængede strømme, takket være opklappelig AC-måleværdikonverter op til 400 A

Hurtig installation på mindst mulig plads: Strømtransformer til opgradering PACT RCP

Rogowski-spole på strømskinnen  

Nem og hurtig installation

PACT RCP-strømtransformer til opgradering kan også nemt monteres på steder, hvor det bliver for trangt til ombygningsstrømtransformere.

Med det universelle strømmålesystem registreres vekselstrømme op til 4.000 A AC. Nyd godt af en hurtig installation, uden at anlægsdele skal afmonteres

Enormt konverteringsegnet: Strømtransformer PACT

PACT-strømtransformer på strømskinner  

Enormt konverteringsegnet: PACT-strømtransformer

PACT-stik- og viklings-strømtransformere giver en komplet produktfamilie til konvertering af vekselstrømme op til 4.000 A til sekundærstrømme på 1 A og 5 A.

PACT-strømtransformere fås til strømmåling i forskellige omvekslingsforhold, nøjagtighedsklasser og mærkeeffekter – og det i 3.300 varianter i alt.

Til alle kurveformer: MCR-strøm- og spændingskonvertere

MCR-strøm- og spændingskonverter  

Til alle kurveformer: MCR-strøm- og spændingskonvertere

Med MCR-strøm- og spændingskonvertere konverteres jævn-, veksel-, forvrængede strømme og spændinger til analoge standardsignaler.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


EMpro energimåleapparater

Den hurtigste vej til energimåling