Crimpværktøj

Crimpværktøj

Professionel crimpning

Med mekaniske crimptænger presses alle kontakttyper sikkert og nemt.

Tilbage til Håndværktøj

Kategorier

  • Produktliste crimpværktøj
    Crimpværktøj

    Robust crimpværktøj til hurtig bearbejdning af kontakter og tilhørende forbinderstik i forskellige konstruktioner.

  • Produktliste forbinderstik
    Forbinderstik

    Produktprogrammet for forbinderstik er en bred vifte af forskellige konstruktioner, som passer til ledningstværsnit i størrelsen fra 0,5 til 240 mm²

Søg i Crimpværktøj

Vis alle produkter i denne kategori

Du kan bearbejde alle kontakttyper – terminalrør, kabelsko, koaksiale forbindere eller crimpkontakter – professionelt og sikkert. Optimeret kraftoverførsel fra håndtag og ergonomiske grebsgeometrier understøtter arbejdet, så det ikke bliver anstrengende.

Dine fordele

  • Alt fra en producent, takket være det omfattende produktprogram
  • Enkel betjening med ergonomisk udformede greb
  • Komponenter og råstoffer i høj kvalitet giver lang levetid

CRIMPFOX DUO

CRIMPFOX DUO  

CRIMPFOX DUO

Den nye CRIMPFOX DUO er crimptangen til alle opgaver. De drejelige pressekæber muliggør isætning af terminalrør forfra eller fra siden. Også TWIN-terminalrør kan tangen bearbejde processikkert takket være den selvjusterende mekanisme. Dette ergonomiske værktøj kombinerer et stort tværsnitsområde på 0,14 til 10 mm² med komfort og fleksibilitet.

CRIMPFOX Centrus

 CRIMPFOX Centrus  

CRIMPFOX Centrus

CRIMPFOX Centrus gør crimpning af terminalrør til den rene barneleg pga. det ergonomiske design, optimeret mekanik og en symmetrisk crimpform.

Såvel den lille åbningsvinkel på kun 43° som kombinationen af faste og bløde kunststoffer på grebene gør, at Centrus ligger perfekt i hånden. Tangen letter dit arbejde takket være den optimale kraftoverførsel.

Da crimptangen fås i to forskellige tværsnitsområder, i hhv. kvadratisk og sekskantet udgave, dækker den et stort anvendelsesområde. Den præcise, symmetriske crimpform garanterer konsekvent resultater af høj kvalitet og dermed absolut processikkerhed.

På- og afmonteringsværktøj

På- og afmonteringsværktøj  

På- og afmonteringsværktøj

Du finder det rigtige på- og afmonteringsværktøj til enhver crimpkontakt. Værktøjerne til på- eller afmontering af HEAVYCON-kontakter imponerer med deres mange forskellige anvendelsesmuligheder og lange levetid.

I tilfælde af bestykningsfejl eller ændringer i fortrådningen skal en kontakt, der allerede er i indgreb, fjernes igen. Brug vores demonteringsværktøjer til det.

Ved små ledertværsnit skal monteringsværktøj anvendes. Med dem presses crimpkontakten sikkert ind i kontaktindsatsen.

Faldbeskyttelsen, der er integreret i håndtaget, kan forskydes. Faldbeskyttelsen beskytter pålideligt værktøjernes pin-belægning ved transport og opbevaring.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

CRIMPFOX 4 i 1

Multifunktionelt crimpværktøj