Crimpautomater

Crimpautomater

Kompakt universalmodul

Vær fleksibel: Kabelsko, spadestik- og terminalrør kan crimpes på kort tid.

Tilbage til Automater

Kategorier

Søg i Crimpautomater

Vis alle produkter i denne kategori

Rationalisér dine arbejdsforløb med crimpautomaten fra PHOENIX CONTACT. Fra terminalrør til koaksiale forbindere – takket være den store pressekraft er komponenten egnet til crimpning af forskellige muffetyper og størrelser.

Dine fordele

  • Intuitiv betjening via display og taltaster
  • Enkel idriftsættelse med Plug-and-Play
  • Fuld fleksibilitet takket være udskiftelige pressekæber
  • Nem udløsning af crimpprocessen ved hjælp af fodkontakt

Universel crimpautomat til vidt forskellige kontakttyper

Crimpautomat CF 500  

Crimpautomat CF 500

Reducér dine omkosteringer ved automatisering. Med den kompakte, bærebare crimpautomat CF 500 er du fleksibel og hurtig. Via forskellige udskiftelige pressekæber bliver automaten til et universelt modul.

Crimpprocessen udløses med en fodkontakt. På den måde er begge hænder fri til at bestykke lederne med de tilsvarende kontakter.

  • Hurtig udskiftning af crimpindsatse
  • Mobil anvendelse takket være bæregreb
  • Ekstra driftsmodus i to trin til enkel og pålidelig forarbejdning af crimpkontakter

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11