Kobber-installationsteknik

Kobber-installationsteknik

Til den hurtige installation

Med det rigtige tilbehør forkorter du installationstiderne og øger dine applikationers levetid.

Tilbage til Installationsteknik

Kategorier

Søg i Kobber-installationsteknik

Vis alle produkter i denne kategori

Fra lyntilslutnings-værktøj til forskellige kabeltyper til RS-485 tilslutningsfordelere – her finder du det rigtige tilbehør til enhver anvendelse.

Dine fordele

  • Klar og ren fortrådning ved stikafgrening – med RS-485 T-fordelere til bæreskinnen
  • Hurtig konfektionering af Profibus-kabler med lynafisoleringsværktøj
  • Enkel tværforbindelse mellem komponenterne via DIN-skinne busforbindere

Tilslutningsfordeler

RS-485 tilslutningsfordeler  

RS-485 tilslutningsfordeler

De skinnemonterbare tilslutningsfordelere PSM-PTK skaber klare og rene fortrådningsforhold ved en stikforgrening.

Derudover er det også muligt at opbygge stjernefordelinger med RS-485 tilslutningsfordelerne.

Enkel konfektionering med Profibus-kabel

Kabelkonfektionering med lynafisoleringsværktøj  

Kabelkonfektionering med lynafisoleringsværktøj

Minimalt forbrug: Profibus-kablet konfektioneres med lynafisoleringsværktøjet PSM-STRIP-FC/PROFIB. Med et enkelt værktøj klarer du to arbejdstrin:

  1. Kabel og enkeltledere afisoleres og lægges ind i stikket.
  2. Luk stikkets kapslingslåg – færdig.

Passivt mini-patchpanel

Mini-patchpanel med forskellige tilslutningsmuligheder  

Mini-patchpanel med forskellige tilslutningsmuligheder

Søger du efter et alternativ til konfektioneringen på stedet af RJ45 stik? Mini-Patchpanel er den rigtige løsning.

Den styreskabsoverlappende feltkabling monteres afhængigt af den valgte variant ganske enkelt på skrue-, fjederkraft- eller LSA-tilslutningsklemme. Den videre tilslutning til periferiapparaterne sker med allerede konfektionerede RJ45 patchkabler.

Galvanisk netværksadskiller

Galvanisk Ethernet-adskiller FL ISOLATOR  

Galvanisk Ethernet-adskiller

Potentialforskelle er altid et problem for en støjsikker dataoverførsel i industrielle omgivelser. FL ISOLATOR anvendes til galvanisk adskillelse i kobberbaserede Ethernet-netværk.

Med den førsteklasses adskillelse på op til 4 kV beskytter du dine Ethernet-komponenter og grænseflader. Derved øges støjimmuniteten betydeligt.

FL ISOLATOR kan også fås med enten M12 tilslutningsteknik og kasse til vægmontering.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service