Kobber-installationsteknik

Kobber-installationsteknik

Til den hurtige installation

Med det rigtige tilbehør forkorter du installationstiderne og øger dine applikationers levetid.

Tilbage til Kobberoverførsel

Kategorier

Søg i Kobber-installationsteknik

Vis alle produkter i denne kategori

Fra lyntilslutnings-værktøj til forskellige kabeltyper til RS-485 tilslutningsfordelere – her finder du det rigtige tilbehør til enhver anvendelse.

Dine fordele

  • Klar og ren fortrådning ved stikafgrening – med RS-485 T-fordelere til bæreskinnen
  • Hurtig konfektionering af Profibus-kabler med lynafisoleringsværktøj
  • Enkel tværforbindelse mellem komponenterne via DIN-skinne busforbindere

Tilslutningsfordeler

RS-485 tilslutningsfordeler  

RS-485 tilslutningsfordeler

De skinnemonterbare tilslutningsfordelere PSM-PTK skaber klare og rene fortrådningsforhold ved en stikforgrening.

Derudover er det også muligt at opbygge stjernefordelinger med RS-485 tilslutningsfordelerne.

Enkel konfektionering med Profibus-kabel

Kabelkonfektionering med lynafisoleringsværktøj  

Kabelkonfektionering med lynafisoleringsværktøj

Minimalt forbrug: Profibus-kablet konfektioneres med lynafisoleringsværktøjet PSM-STRIP-FC/PROFIB. Med et enkelt værktøj klarer du to arbejdstrin:

  1. Kabel og enkeltledere afisoleres og lægges ind i stikket.
  2. Luk stikkets kapslingslåg – færdig.

Passivt mini-patchpanel

Mini-patchpanel med forskellige tilslutningsmuligheder  

Mini-patchpanel med forskellige tilslutningsmuligheder

Søger du efter et alternativ til konfektioneringen på stedet af RJ45 stik? Mini-Patchpanel er den rigtige løsning.

Den styreskabsoverlappende feltkabling monteres afhængigt af den valgte variant ganske enkelt på skrue-, fjederkraft- eller LSA-tilslutningsklemme. Den videre tilslutning til periferiapparaterne sker med allerede konfektionerede RJ45 patchkabler.

Galvanisk netværksadskiller

Galvanisk Ethernet-adskiller FL ISOLATOR  

Galvanisk Ethernet-adskiller

Potentialforskelle er altid et problem for en støjsikker dataoverførsel i industrielle omgivelser. FL ISOLATOR anvendes til galvanisk adskillelse i kobberbaserede Ethernet-netværk.

Med den førsteklasses adskillelse på op til 4 kV beskytter du dine Ethernet-komponenter og grænseflader. Derved øges støjimmuniteten betydeligt.

FL ISOLATOR kan også fås med enten M12 tilslutningsteknik og kasse til vægmontering.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk