Kobberbaserede datastik

Kobberbaseret kabling til datahastigheder på op til 10 GBit/s

Mange forskellige tilslutningsløsninger

Uanset om det skal være High Speed- eller innovativ hybridkabling – med kobberledninger overfører du data sikkert og pålideligt.

Tilbage til Datastik

Kategorier

Søg i Kobberbaserede datastik

Vis alle produkter i denne kategori

Overførselshastigheder og datamængder stiger permanent. Med komponenter i kategorien CAT6A kan du anvende dataoverførselshastigheder på op til 10 Gbit/s i infrastruktur og industri også. Kobberbaserede datastik fra Phoenix Contact garanterer en sikker og pålidelig dataudveksling.

Dine fordele

  • Fremtidssikker kabling takket være overførselshastigheder på op til 10 Gbit/s
  • Bredt anvendelsesområde gennem understøttelse af gængse bussystemer
  • Enkel montage takket være værktøjsfrie tilslutningsteknikker
  • Høj sikkerhed også i industrimiljøet gennem standardiserede tilslutningsstikforbindelser

Standardiserede pin-belægninger

Standardiserede pin-belægninger  

Standardiserede pin-belægninger

Realisér fleksible, universelle dataoverførselsløsninger på grundlag af et omfattende program af standardiserede datastik og omfattende tilbehør.

  • Rundstik M8 og M12
  • RJ45
  • Varianter med pin-belægninger til industrien: 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Enkel fieldkonfektionering

Enkel fieldkonfektionering  

Enkel fieldkonfektionering

Tilslutningsteknik fra Phoenix Contact byder på komfortable og sikre tilslutningsteknikker til meget forskellige anvendelsesområder som maskinkonstruktion, computerrum eller outdoor-anvendelser.

  • IDC-tilslutning
  • Pierce-tilslutning
  • Push-in tilslutning
  • Mange forskellige væggennemføringer til komponenter og styreskabe

 

Gængse protokoller

Gængse protokoller  

Gængse protokoller

Uanset om det drejer sig om maskin- og anlægskonstruktion, bygningsautomatisering eller procesautomatisering – med kobberbaserede datastik beslutter du dig for en fleksible kablingstype, som understøtter en række bussystemer:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Pålidelige beskyttelseskoncepter

Pålidelige beskyttelseskoncepter  

Pålidelige beskyttelseskoncepter

Specielle skærmkoncepter med 360° EMC-skærmning opfylder de skrappeste EMC- og ESD-krav. Derudover er tilslutningsstikkene og ledningerne beskyttet pålideligt mod barske omgivelser.

  • Beskyttelse mod ekstreme temperaturer
  • Beskyttelse mod væsker
  • Beskyttelse mod vibrationer
  • Beskyttelse mod UV-lys

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Kabler og ledninger

Service

Downloads


RJ45 tilslutningsstik

Robuste RJ45 tilslutningsstik med lyntilslutning til 10 Gbit/s.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk