Kontrollere

Kontrollere

Innovation til morgendagen

PLC til enhver anvendelse: Det være sig åben, via kompakt kontroller eller til bestemte industrier

Tilbage til Måle-, styrings- og reguleringsteknik

Kategorier

  • Klassiske PLC'er
    Klassiske PLCer

    PLC'er i alle effektklasser, software-PLC og PLC-programmeringssoftware

  • PLC til bygningsinfrastruktur
    PLC til bygningsinfrastruktur

    Med Inline-controlleren ILC 2050 BI kan du automatisere forskellige værker i bygningsinfrastruktur, datacentre og spredte lokationer.

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Åben PLC med PLCnext Technology til programmering med standardsprog, PLC-programmeringssoftware og apps i PLCnext Store.

  • Programmerbart logik-relæsystem
    Programmerbart logik-relæsystem

    Realisér mindre automatiseringsopgaver med det programmerbare logikrelæsystem fra Phoenix Contact.

Søg i Kontrollere

Vis alle produkter i denne kategori

Med det brede PLC-sortiment fra Phoenix Contact kan vi tilbyde innovative løsninger til automatisering. Herunder hører PLCnext Controls til nye frihedsgrader, PLC til bygningsinfrastruktur eller software-PLC. Desuden kompakte kontrollere til enkle anvendelser og til højkomplekse lakeringslinjer i bilindustrien.

Dine fordele

  • Digitaliser dine anlæg med innovative teknologier, og læg grundstenen til IIoT og Industrie 4.0
  • Hvad enten det drejer sig om programmerbart logikrelæsystem eller PLC med maksimal performance, tilbyder det brede PLC-sortiment dig kreative løsninger til dine automatiseringsopgaver
  • Automatiser økonomisk og driftssikkert, selv under ekstreme betingelser takket være robuste PLC'er af høj kvalitet

PLCnext Control til programmering med standardsprog

PLCnext Controls AXC F 2152 og RFC 4072S  

PLCnext Control giver mulighed for nye frihedsgrader.

PLCnext Control er de første PLC'er i den åbne automatiseringsplatform PLCnext Technology. Den nye teknologi giver mulighed for klassisk programmering iht. IEC 61131 eller med standardsprog såsom C/C++, C# eller Matlab® Simulink®. Du kan her frit vælge din foretrukne programmeringssoftware, såsom Visual Studio, Eclipse eller Matlab® Simulink®.
Forbind dig direkte med Proficloud, og integrer open source-software og andre fremtidsteknologier, som du ønsker det.

PLC med IEC 61131-programmering

Axio-, Inline-station, RFC  

PLC-systemer til PROFINET og Modbus/TCP

Vælg fra Phoenix Contacts brede PLC-sortiment. Få en software-PLC til at gøre din industri-PC til en effektiv PLC, eller løs krævende automatiseringsopgaver med en højtydende PLC. Til små og mellemstore anlæg fås tillige PLC'er, som ideelt kan kombineres med det passende I/O-system.

PLC til bygningsautomatisering

PLC ILC 2050 BI

PLC med Java-baseret Niagara Framework

Automatiser forskellige anlæg i bygningsinfrastrukturen, datacentre og adspredte ejendomme ved hjælp af kontrolleren ILC 2050 BI.

PLC'en understøtter dermed alle vigtige kommunikationsprotokoller på bygningsinfrastrukturens automatiseringsområde. Det såkaldte Niagara 4-framework, der er specielt udviklet til IoT (Internet of Things), giver brugeren tidsoptimeret engineering. Det Java-baserede framework giver desuden fleksible muligheder for planlægning, engineering og visualisering. Også udvidelse af Niagara-netværket med selvprogrammerede funktioner er nem at udføre.

Programmerbart logik-relæsystem

Kompakt kontroller PLC logic  

Kompakt kontroller til automatisering af enkle applikationer

Systemet egner sig til realisering af små automatiseringsopgaver og samler for første gang logik-, interface- og fieldtilslutningsniveauet i en løsning. Logikrelæsystemet kombinerer fordelene ved et stikbart relæ med logikfunktioner og intuitiv software. Endvidere kombineres den etablerede relætekniks styrker med logikfunktioner og intuitiv software.

PLC-logic-appen og teknologier, som f.eks. Push-in og Bluetooth, letter integreringen, overvågningen og betjeningen.