Tilbage til oversigten

Montering og demontering

Værktøj

Værktøj  

Til hver crimpkontakt findes et passende demonteringsværktøj

Ved små ledertværsnit skal monteringsværktøj anvendes. Med dem presses crimpkontakten sikkert ind i kontaktindsatsen.
I tilfælde af bestykningsfejl eller ændringer i fortrådningen skal en kontakt, der allerede er i indgreb, fjernes igen. Brug vores demonteringsværktøjer til det. Til hver crimpkontakt findes et passende demonteringsværktøj:

  • Kontakter i serien ‍CK 1,6... demonteres fra kontaktindsatsenes forside med værktøjet ‍VC-EW 1,6.
  • Ved den drejede og stansede stiftkontakt ‍CK 1,6...‍ST... og den drejede bøsningskontakt ‍CK 1,6‍ ED...‍BU... anvendes muffesiden af værktøjet ‍VC-‍EW 1,6.
  • For at løsne de stansede bøsningskontakter ‍CK 1,6 ‍ER-‍BU... skal nålesiden af værktøjet ‍VC-‍EW 1,6 føres ind i bøsningskontakten. Sådan åbnes bøsningsoplåsningen. Træk i lederen for at løsne den pågældende kontakt fra crimpkammeret.

Trækstyrke for lederen i crimpkontakten

Kravene til crimpforbindelser er beskrevet i EN60352-2. Et væsentligt kvalitetskendetegn ved crimpforbindelsen er tilslutningens trækstyrke. Den kan nemt måles.

Ledertværsnit

mm²

Ledertværsnit

AWG

Trækstyrke

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Montering og demontering

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Industrimultistik 3D

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk