Tilslutnings- og montageelementer

Bedste overblik over maskintilstande

Bedste overblik over maskintilstande

Med vores montageelementer installeres signaltårnet netop der, hvor det nemt kan ses.

Tilbage til Signaltårne

Kategorier

Søg i Tilslutnings- og montageelementer

Vis alle produkter i denne kategori

Montagemulighederne til signaltårne er ofte begrænsede. Det store udvalg af tilslutnings- og montageelementer fra PHOENIX CONTACT muliggør alligevel installation ved et optimalt montagested.

Dine fordele

  • Tidsbesparende tilslutning af styreledningen takket være fjederkraftklemmer
  • Montage uden værktøj på metalliske flader med magnetfoden
  • Installation af op til ti signalelementer takket være vinkel til tosidet montage
  • Optimal installationshøjde takket være montagerør i forskellige længder

Installeret lodret – også på skrå flader

Foldebund til installation på skrå flader  

Foldebund til pladsbesparende transport

Vil du justere signaltårnet lodret, men montagefladen gør det ikke muligt? Her hjælper foldebunden fra PHOENIX CONTACT.

  • Installation på skrå overflader
  • Nedklapning af signaltårnet ved transport af maskinen