Tilbage til oversigten

Ibrugtagning og anvendelsesparametrering med Connect+

Softwarekarton Connect+  

Ibrugtagning og parametrering af automatiseringsprojekter

Med softwaren Connect+ kan du nemt tage automatiseringsprojekter fra Phoenix Contact i brug og vedligeholde disse. Connect+ kan udvides med forskellige plug-ins, som er tilpasset til apparater og automatiseringsløsninger fra Phoenix Contact.

Profitér af fordelene ved denne gratis software:

  • Nem konfiguration af kontrollere fra Phoenix Contact
  • Enkel ibrugtagning og parametrering af automatiseringsprojekter

Let parametrering med PLC-service-centret

Brugeren indstiller realtidsuret med Connect+  

indstilling af realtidsur med Connect+

PLC-service-centret i softwaren Connect+ hjælper dig med ibrugtagningen og vedligeholdelsen af kontrollere fra Phoenix Contact. Overvåg og juster kontrollerens parametre, som f.eks.:

  • indstilling af IP-adresse
  • indstilling af realtidsur
  • opdatering af firmware
  • oprettelse og genoprettelse af backups af automatiseringsprojekter