Tilbage til oversigten

Sikker og hurtig konfiguration – med Config+

Config+ fra PHOENIX CONTACT er den rigtige softwareløsning, når du vil konfigurere INTERBUS-netværk. På den overskuelige betjeningsoverflade tildeles adresser via Drag & Drop, og komplekse bustopologier projekteres også sikkert. Til pålidelig fejlsøgning er diagnoseværktøjet Diag+ integreret ved Config+.       

Mange funktioner til effektiv konfigurering

Config+-software  

Config+-software

Med Config+ benyttes en lang række funktioner til effektiv konfiguration af anlæg med INTERBUS-netværk.

  • Indlæsning og sammenligning af reel og projekteret topologi
  • Adresseallokering pr. Drag & Drop eller helt automatisk
  • Parametrering af flere master- og tilslutningskort i et projekt
  • IP-adresseallokering over BOOTP-server
  • Producentoverskridende komponentparametrering over FDT/DTM-konceptet
  • Parametrering af flere komponenter med assistenten MDC-Wizard
  • Monitoring-funktion til fortrådningskontrol

Omfattende diagnose for INTERBUS-netværk

Diagnose til INTERBUS-netværk  

Diagnose til INTERBUS-netværk

En pålidelig diagnose er en forudsætning for anlæggets levetid. INTERBUS-netværk diagnosticeres pålideligt med det i Config+ integrerede diagnoseværktøj Diag+.

  • Grafisk fejlvisning i netværkstopologien
  • Klartekstmeddelelser med tip om fejlafhjælpning
  • Online-visning af komponenttilstande
  • Statistikfunktioner til overførselskvalitet
  • Lagring af kommentarer om fejlmeldinger

Integreret diagnose til Ethernet-komponenter

Diagnose til PROFINET-netværk  

Diagnose til Ethernet-komponenter

Bruger du foruden INTERBUS- også Ethernet-komponenter (switches, moduler med Ethernet-grænseflader) i dine anlæg? DIAG+ har også passende diagnosefunktioner til dette:

  • Automatisk genererede meldinger (traps) modtaget  med trap-receiver-funktionen
  • Grafisk visning af Ethernet-topologien med visning af komponenternes tilgængelighed
  • Visning af redundansstier, port-statistikker, virtuel LAN eller andre egenskaber, der kan udlæses via SNMP
  • Hentning af komponent-websites, hvor de findes