Konfiguration og kommunikation

Konfiguration og kommunikation

Fleksibel og ekstremt kommunikativ

Integrer UPS-modulet i din applikation, og hold dig orienteret om din UPS-løsnings tilstand.

Tilbage til Afbrydelsesfrie strømforsyninger

Kategorier

  • Produktliste tilbehør
    Tilbehør

    Med softwaren UPS-CONF kan du overvåge og konfigurere dit UPS-system. Alle informationer stilles til rådighed for videre bearbejdning via datakabel.

Søg i Konfiguration og kommunikation

Vis alle produkter i denne kategori

Få information om din applikations driftstilstand, og integrer dit UPS-modul i din anvendelse. Med konfigurations- og managementsoftwaren UPS-CONF overvåges og konfigureres UPS-systemet. Via grænsefladen til etablerede industrielle netværk integrerer du ganske enkelt QUINT DC-UPS'en i dit eksisterende netværk.

Dine fordele

  • Fleksibel takket være konfiguration af QUINT UPS til individuelle krav
  • Funktionsovervågning med grafisk visning af alle relevante driftsparametre
  • Overskuelig bearbejdning takket være integreret dataregistrering
  • Optimal kommunikation takket være integration i overordnede kontrollere

Konfiguration og overvågning med softwaren UPS-CONF

Software UPS-CONF  

Kan konfigureres fleksibel med softwaren UPS-CONF

Med konfigurations- og managementsoftwaren UPS-CONF overvåges og konfigureres UPS-systemet. Softwaren kan downloades gratis.

  • Konfiguration: Fleksibel tilpasning af QUINT UPS-IQ's driftsadfærd til individuelle krav.
  • Præventiv funktionsovervågning: Alle relevante driftsparametre er vist grafisk, vigtige meddelelser vises i forgrunden.
  • Integreret datarecorder: En logfil aktiverer hændelser, f.eks. hvornår og hvor længe QUINT UPS netudfald er overkoblet.

QUINT DC-UPS – intelligent og kommunikativ

QUINT DC-UPS  

QUINT DC-UPS til integrering i Industrial Ethernet og USB

Med QUINT DC-UPS til integrering i etablerede industrielle netværk er du klar til Industrie 4.0.

Overvågning, parametrering eller nedlukning af anlægget til sikker tilstand er når som helst muligt uafhængigt af sted via integrerede grænseflader.

  • PROFINET
  • EtherNet/IPTM
  • EtherCAT®
  • USB

Signalering over kontakter

Signalering  

Funktionsovervågning ved signalering over kontakter

LED'er og potentialfrie relækontakter bruges til funktionsovervågning. Via de fortrådede kontakter leverer QUINT UPS følgende informationer:

  • Lasten forsynes via energilageret.
  • Energilageret lades.
  • En alarm foreligger.

Intelligent overvågning af energilageret

Intelligent overvågning af energilageret  

Intelligent overvågning af energilageret

QUINT DC-UPS'en overvåger energilageret:

Den tilsluttede batteritype registreres automatisk. En optimalt tilpasset opladningskarakteristik sørger for at maksimere batteriets levetid. Endvidere sørger tilpasningen af ladestrømmen for, at energilageret genoplades og gøres tilgængeligt igen hurtigst muligt.

Bekvem integrering i dit netværk

Integrering i netværket med funktionsblokke og enhedsbeskrivelser  

Integrering i netværket med funktionsblokke og enhedsbeskrivelser

Med i leveringen følger de passende funktionsblokke til følgende engineering-omgivelser:

  • PC Worx
  • TIA-Portal
  • Studio 5000
  • TwinCAT

Individuelle funktionsblokke til din controller kan du selv oprette med vores enhedsbeskrivelser. Biblioteket kan hentes gratis på Phoenix Contacts website under „Downloads“ ved artiklerne QUINT-UPS/....

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Strømforsyninger og UPS

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk