Konfigurerbare sikkerhedssystemer

Konfigurerbare sikkerhedsmoduler PSRmodular

Udform dine sikkerhedsløsninger individuelt

Konfigurerbare sikkerhedssystemer til din anvendelsessituation.

Tilbage til Funktionel sikkerhed

Kategorier

  • PSRmodular sikkerhedssystem
    Konfigurerbart sikkerhedssystem PSRmodular

    Konfigurerbart sikkerhedssystem PSRmodular inklusive udvidelsesmoduler til en sikker motion- og analogværdiovervågning.

  • PSRtrisafe sikkerhedssystem
    Konfigurerbar kompakt controller PSRtrisafe

    Alsidigt anvendelige sikkerhedsmoduler til bæreskinnen. Til konfiguration af flere sikkerhedsfunktioner med kun en enhed.

Søg i Konfigurerbare sikkerhedssystemer

Vis alle produkter i denne kategori

De konfigurerbare sikkerhedssystemer fra Phoenix Contact gør det muligt for dig at tilpasse din sikkerhedsteknik individuelt efter dine behov. Brug vores basismoduler som stand-alone-løsning til samlet styring af små maskiner med op til tre sikkerhedsfunktioner, eller udvid systemet fleksibelt med udvidelsesmoduler inklusive overvågning af motion- og analogværdidata. Vores konfigurerbare sikkerhedssystemer forener funktionalitet og fleksibilitet og lukker gabet mellem enkle sikkerhedsrelæer og programmerbare sikre styringer.

Dine fordele

  • Individuel sammensætning af krævede sikkerhedsfunktioner op til PL e eller SIL 3
  • Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfigurering pr. Drag-and-Drop
  • Sikker drift med TÜV-certificeret hardware og software

Oversigt over vores systemer

PSRmodular - konfigurerbart sikkerhedssystem inklusive motion- og analogværdiovervågning

Konfigurerbart sikkerhedssystem PSRmodular  

Individuelle sikkerhedsløsninger med PSRmodular

Oplev det nye konfigurerbare sikkerhedssystem PSRmodular.

Ud over overvågning af klassiske sikkerhedsfunktioner via frit konfigurerbare basismoduler har du adgang til en lang række udvidelsesmoduler til en sikker bevægelsesovervågning samt til analog fortolkning. Passende gateways forbinder din løsning med den overordnede styring over gængse netværksprotokoller. Minimer maskinernes nedetider ved hjælp af detaljeret diagnostik.

PSRtrisafe - sikkerhedskomponenter med diagnosemuligheder, der kan udvides med flere moduler

Sikkerhedskomponenter PSRtrisafe, der kan udvides  

Sikkerhedskomponenter PSRtrisafe, der kan udvides modulært

Brug PSRtrisafe som stand-alone-løsning til maskinstyringen, eller udvid din sikkerhedsløsning med digitale udvidelsesmoduler. Diagnose-LED'er viser tilstandene for alle ind- og udgange på dine sikkerhedsmoduler. Ekstra signaludgange signaliserer koblingstilstandene, f.eks. på signalgivere. Kommunikationen til din maskines eller dit anlægs overordnede styring foregår via en fieldbuskobler. Integrer dine sikkerhedsfunktioner i visualiseringer eller fjerndiagnose.

Systemsammenligning

PSRmodular-moduler på bæreskinnePSRtrisafe-moduler på bæreskinne
PSRmodularPSRtrisafe
COMPLETE line-systemjanej
Modulbredde

Basismoduler: 22,5 mm

Udvidelsesmoduler: 22,5 mm

Basismoduler: 67,5 mm

Udvidelsesmoduler: 22,5 mm

Funktionsomfang17 udvidelsesmoduler2 udvidelsesmoduler
Sikker analogværdiovervågningjanej
Sikker bevægelsesovervågningjanej
Gateway-kommunikationbidirektionelunidirektionel
Understøttede kommunikationsprotokoller

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™, EtherCAT®, CC-Link

EtherNet/IP™, PROFINET, PROFIBUS, CANopen®, Modbus, DeviceNet™

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service

Downloads


Nem fastsættelse af sikkerhedsfunktioner

Få mere at vide om sikkerhedsfunktioner og performance level.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk