Komponentklemmer

Komponentklemmer

Individuelle løsninger

Bestykket eller konfektionerbar: Med komponentklemmer realiseres alle koblingsopgaver.

Tilbage til Push-in tilslutning

Kategorier

Søg i Komponentklemmer

Vis alle produkter i denne kategori

Vil du bruge komponenter individuelt og forblive fleksibel ved konstruktionen af koblinger? Komponentklemmer fra PHOENIX CONTACT kan bruges i forskellige applikationer.

Dine fordele

  • Høj produktalsidighed takket være mange konstruktioner med LED'er, spærredioder eller modstande
  • Entydig identifikation og minimeret fejlfortrådning takket være diagrampåtryk
  • Pladsbesparende takket være kompakt konstruktion

En løsning – mange konstruktioner

Komponentklemme med LED  

Visualisere driftstilstande takket være LED

Komponentklemmer kan bruges i forskellige applikationer. Der tages også højde for sikkerhedskravene: Påtrykte ledningsdiagrammer eller symboler reducerer risikoen for fejlfortrådning væsentligt.

Vælg blandt forskellige varianter:

  • Komponentklemmer med LED, til visualisering af driftstilstande i et anlæg
  • Komponentklemmer med spærredioder, til beskyttelse af komponenter mod returstrømme eller modstande
  • Konstruktioner i en eller flere etager

Modulær og stikbar

Komponentstik  

Tilpasset din applikation: Komponentstik

Endnu mere fleksibilitet med varianter til egen bestykning fra PHOENIX CONTACT. Som praktisk supplement til komponentklemmen har vi et komponentstik til anvendelse i skille-grundklemmer.

Stikkene bærer komponenter som:

  • Sikringer
  • Lysdioder
  • Dioder
  • Modstande