Datalogger

Intelligent datamanagement

Optimere energiindsats

Overvåg og registrer anlæggets energiforbrug – sådan automatiseres mere effektivt og økonomisk.

Tilbage til Energi- og effektmåling

Kategorier

Søg i Datalogger

Vis alle produkter i denne kategori

Optimer energi- og ressourceudnyttelsen. Med Stand Alone-dataloggere eller softwareløsninger til datalogning kan du overvåge og kontrollere forbrug af vand, trykluft og elektricitet i dit anlæg. Det giver optimeringsmuligheder og er ensbetydende med effektiv omkostningskontrol.

Dine fordele

  • Altid overblik over relevante data takket være pålidelig, nøjagtig og kontinuerlig registrering af målestørrelser
  • Spar omkostninger med intelligent styring af energiforbruget
  • Producér miljøvenligt – afled spareforanstaltninger til knappe ressourcer direkte
  • Vedligeholdelsesfri Stand Alone-dataloggere: Langtidsanvendelse med almindelige batterier takket være særligt energibesparende teknologi

Nem måde at spare omkostninger på

Energieffektivitet  

Øg effektiviteten og sænk derved omkostningerne

Dataloggere anvendes alle steder, hvor forbruget af vand, trykluft og elektricitet skal registreres og arkiveres. Gennem parametrering i stedet for programmering er komponenterne nemme at betjene.

Dataloggere parametreres uden ekstra software eller betjeningsenheder – nemt over en webbrowser på pc'en.

Betjeningen er nem, og resultatet er effektivt: De giver gennemsigtighed omkring forbruget og udvikler energispareprogrammer. Dermed forbedres anvendelsen af ressourcer i anlægget fortløbende.

Software til energi- og effektmåling

EMLOG-software  

Anvend energi effektivt: med softwaren EMLOG

Datalogging-softwaren EMLOG fra Phoenix Contact er i forbindelse med en modulær kontroller i 100'er-klassen den effektive løsning til registrering af energidata vedrørende varme, kulde, luft eller elektricitet. Du har dermed altid overblik over ressourcerne og styrer effektivt maskinernes og anlæggenes forbrug.

  • Komplet konfiguration og ibrugtagning over integreret webside
  • Videresendelse af dataene til et styringssystem over SQL-server, OPC, Modbus/TCP og CSV-fil
  • Maks. 24 impuls- og 8 analogindgange
  • Tilkobling af maks. 10 EMpro-energimålingsapparater og maks. 10 effektmålingsklemmer

Fjernstyring og dataregistrering i én komponent

Stand-alone-datalogger  

Stand-alone-datalogger

Stand-alone-dataloggeren er takket være ekstrem energibesparende teknologi den idéelle stand-alone-fjernstyrings- og fjernsupportløsning til decentral automatisering. Med en lang række grænseflader og understøttede protokoller så nem som aldrig før – og det uden strømtilslutning.

  • Integreret SMS/GSM/GPRS-modem med antenne
  • Datalogger, gateway og alarmstyring i et apparat
  • Energibesparende teknologi, intelligent batteriudnyttelse
  • Protokol: IEC 60870-5-101/104, modbus
  • 4 grænseflader inklusive Ethernet