Kompakte overvågningsrelæer

Kompakte overvågningsrelæer

Hurtig, pladsbesparende fortrådning

De kompakte EMD-BL-relæer er optimale til enkle overvågningsopgaver, især inden for bygningsinstallation og serieproduktion.

Tilbage til Overvågningsrelæ

Kategorier

Søg i Kompakte overvågningsrelæer

Vis alle produkter i denne kategori

EMD-BL-serien fra PHOENIX CONTACT overvåger strøm, spænding og faseparametre effektivt og pålideligt. Kontaktér modulerne hurtigt, direkte og uden værktøj med Push-in teknologi.

Dine fordele

  • Særdeles pladsbesparende – takket være kompakt hus i installationskonstruktion
  • Hurtigt fortrådet uden værktøj -– takket være Push-in teknologi
  • Nem betjening – parametre indstilles komfortabelt med omskiftere på husets front
  • Overskuelig diagnose – med status-LED'er
  • Perfekt til serieproduktion – prisoptimeret løsning til mange overvågningsfunktioner
  • Hurtig installation af spændings- og faseovervågningsrelæer takket være forsyning fra målekredsen

Den økonomiske overvågningsløsning

Fortrådning af kompakte overvågningsrelæer uden værktøj  

Kompakte overvågningsrelæer - hurtig og pladsbesparende fortrådning

Med de kompakte overvågningsrelæer EMD-BL overvåges vigtige anlægsparametre i applikationen. På den måde registreres kritiske afvigelser tidligt, så de kan meldes eller så dele af anlægget målrettet kan frakobles.

Der kan vælges mellem fire enhedstyper:

  • Strømovervågning, 1-faset: overstrøm, understrøm, window
  • Spændingsovervågning, 1-faset: underspænding, window
  • Spændingsovervågning, 3-faset: window, faserækkefølge
  • Faseovervågning: fasefølge, faseudfald, asymmetri