Klassiske sikre koblingsrelæer

Klassiske sikre koblingsrelæer

Anerkendt sikkerhed i procesindustrien

SIL-certificerede, tvangsstyrede relæmoduler til komfortabel og sikker kobling.

Tilbage til Sikre koblingsrelæer

Kategorier

Søg i Klassiske sikre koblingsrelæer

Vis alle produkter i denne kategori

Produktprogrammet PSRclassic indeholder traditionelle koblingsrelæer med tvangsstyrede kontakter til sikker udkobling. Du får et bredt udvalg af funktioner til Emergency Shut Down-applikationer i procesindustrien.

Dine fordele

  • Højeste sikkerhed med tvangsstyrede kontakter i henhold til EN 50205
  • Sikker diagnose og enkel proof-test i henhold til IEC 61508
  • Høj kompatibilitet: afstemt til styresystemer i procesindustrien
  • Enkel verifikation mulig, da alle sikkerhedstekniske værdier er til stede

Sikre SIL-koblingsrelæer til sikker udkobling

PSRclassic klassiske sikre koblingsrelæer  

Omfattende produktprogram for koblingsrelæer, tilpasset til de relevante processtyresystemer

Ønsker du at koble digitale udgangssignaler til effekttilpasning eller galvanisk adskillelse til periferien? Så er de tvangsstyrede koblingsrelæer PSRclassic den optimale løsning.

Standarden EN 50205 beskriver funktionsmåden for relæer med tvangsstyrede kontakter. Dermed findes fejl såsom forsvejsning af kontakterne helt sikkert og en maksimal sikkerhed garanteres.

Med en husbredde fra 17,5 mm svarer PSRclassic-komponenterne til de husdimensioner, der indtil nu har været almindelige på markedet.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11