Tilbage til oversigten

PC WORX EXPRESS – kom gratis i gang med programmering

Programmering på den nemme måde: PC WORX EXPRESS fra PHOENIX CONTACT er en gratis programmeringssoftware til ukompliceret indføring. Lillesøsteren i PC WORX-softwaren er afstemt efter styringer i 100-klassen. Den kan betjenes intuitivt og er dermed den passende løsning til brugervenlig og effektiv applikationsoprettelse.

Enkel at betjene

Betjeningsoverflade for PC WORX EXPRESS  

Enkel betjening

Den grafiske betjeningsoverflade i PC WORX EXPRESS er tilpasset programmeringsbegynderens behov.

  • En enkel og hurtig projektoversigt
  • Arbejdsområder, der kan til- og frakobles
  • Konfigurerbare symbolrækker

Oplysende ikoner og menuer reduceret til det væsentligste står for konsekvent betjeningsvenlighed. Derudover kan de projekterede data ledes videre til visualiseringsværktøjer med få museklik.

Overblik over PC WORX EXPRESS

Screenshot af buskonfiguratoren  

Programmering i henhold til normen IEC 61131

Med PC WORX EXPRESS programmeres i henhold til den internationale norm IEC 61131. Det vil sige i sprogene: Struktureret tekst (ST), ladder-diagram (KOP), funktionsmodulsprog (FBS).

Derudover har PC WORX EXPRESS til maksimal kommunikationsegnethed og effektiv programmering:

  • Integreret buskonfigurator til projektering af netværksstrukturer i INTERBUS- og Ethernet-netværk
  • Modulkatalog med alle komponenter
  • Hardwarekonfiguration pr. drag & drop
  • OPC-server og webserver til tilslutning af visualiseringer eller styringsniveauer
  • Diagnose af INTERBUS-systemkomponenter, takket være integreret diagnosesoftware Diag+

 

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11