Tilbage til oversigten

Easy Automation – mange muligheder med de modulære kompakte kontrollere i 100-klassen

Easy Automation er automatiseringssystemet fra PHOENIX CONTACT med de modulære kompakte kontrollere i 100-klassen. Easy Automation beviser, at automatisering ikke behøver at være dyrt og kompliceret, men at det også kan være enkelt og økonomisk.

Komplet løsning fra en producent

Et komplet system af modulære kompakte kontrollere i 100-klassen muliggør en gennemgående automation med let betjening af anlægget. Produkternes kompleksitet er reduceret, de er billige og dermed optimale til mindre applikationer. Der er fokus på enkle udvidelsesmuligheder, kompatibilitet, økonomi, pålidelighed og alsidighed.

 

Easy Automation-systemet omfatter:

  • PLC'er i 100-klassen med høj fleksibilitet takket være alsidige udvidelsesmuligheder med Inline-I/O-moduler
  • Integrere funktionel sikkerhed uden dyr sikkerhedsstyring – med I/O'er og SafetyBridge Technology
  • IP65/67-I/O'er til krævende omgivelsesbetingelser
  • Betjening på arbejdsstedet og overvågning på arbejdsstedet med HMI-komponenter og moderne web-teknologi
  • Industrielle modemmer til dataoverførsel uden kabel
  • Industrielle switches til sammenkoblede applikationer
  • Gratis programmering med softwaren PC WORX EXPRESS
  • Gratis webvisualisering med softwaren WebVisit Express
  • Enkel indføring i automatiseringen med ILC 131-starterkit

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11