Rundstik

Rundstik fra Phoenix Contact

Det største program

Vælg et passende rundstik fra vores store produktprogram.

Tilbage til Tilslutningsstik

Kategorier

  • Datastik
    Datastik i M8 og M12

    For sikker og hurtig datakommunikation tilbyder vi skærmede rundstik i størrelserne M8 og M12 til alle gængse fieldbusser og netværk.

  • Hybridstik
    Hybridstik

    Med hybridstikket kan du samtidig overføre signaler, data og effekt

  • Signalstik
    Signalstik fra Phoenix Contact

    Vi har mange forskellige tilslutningsstik i størrelse M5 til M23 til signaloverførsel.

  • Tilslutningsstik
    Tilslutningsstik

    Brug tilslutningsstikkene til tilslutning af kompakte apparater og elektriske motorer.

Lille eller stor, lige eller vinklet, støbt eller konfektioneret på stedet, hos Phoenix Contact finder du den rigtige konstruktion til din specielle applikation.

Dine fordele

  • Altid den optimale løsning takket være bredt rundstikprogram fra M5 til M58
  • Sikker overførsel af signaler, data og effekt takket være anvendelse af skærmede metalhuse
  • Spar tid ved tilslutning med innovative tilslutningsløsninger til komponenter i alle industrigængse kapslingsklasser
  • Høj fleksibilitet takket være individuelle tilpasninger til dine behov

Hybridstik

Hybridstik  

Hybridstik

Spar tid og plads ved kablingen af komponenten. Brug vore hybridstik til sikker og kompakt overførsel af signaler, data og effekt i kun et tilslutningsstik.

  • Strømme op til 70 A
  • Spændinger op til 850 V DC og 630 V AC
  • CAT5-grænseflade til dataoverførsel

 

Signalstik

Signalstik  

Signalstik

Vi har mange forskellige tilslutningsstik i størrelse M5 til M23 til signaloverførsel. Tilpasset til din applikation fås 3- til 19-polede varianter, som kan vælges med IDC-skæretilslutning, skrue-, fjeder-, Piercecon®-, lodde- eller crimpløsning.

  • Strømme op til 70 A
  • Spændinger op til 250 V
  • Valgfrit med skærmtilslutning

Datastik

Datastik  

Datastik

Vi har skærmede rundstik i størrelse M8 og M12 til alle gængse fieldbusser og netværk til sikker og hurtig datakommunikation inden for industri- og infrastrukturapplikationer.

  • Data op til 10 Gbit/s
  • Kodninger til alle gængse netværk og fieldbussystemer
  • Komponenter i henhold til CAT6A
  • 360° skærmede stik

Tilslutningsstik

Tilslutningsstik  

Tilslutningsstik

Nyd godt af et komplet program fra kabler over apparater til printkort – fra den kompakte M12 tilslutning til størrelse M58 for høje overførselseffekter.

  • Ydelser op til 150 A/630 V
  • Tilslutningstværsnit op til 50 mm²
  • Skjult sikkerhed til AC- og DC-applikationer

Kundespecifikke varianter

Kundespecifikke varianter  

Kundespecifikke varianter

Har du brug for en individuel løsning til særlige krav? Vi realiserer hurtigt og fleksibelt individuelle tilpasninger af vores standardprodukter efter forespørgsel. Vores servicecenter omsætter dine ønsker til en skræddersyet løsning.

  • Individuel artikelmærkning
  • Omsprøjtede tilslutningsstik og lederudførelser af forskellig type, længde og konfektion
  • Individuel emballage i kartoner, blisterpakker, ruller eller i bakker

Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Rundstik M17 - M58

Service


M17-M40 PRO

Producentuafhængigt kompatible tilslutningsstik


Stort produktprogram

Rundstik fra M5 til M58.


Konfektionerbare tilslutningsstik

Alle tilslutningsteknikker i M12 design

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk