Ladeteknik til elektromobilitet

Ladeteknik til elektromobilitet

Viser vej i elektromobiliteten

Med ladeteknikken fra Phoenix Contact sættes nye mål inden for elektromobilitet.

Tilbage til Produkter

Kategorier

  • Ladestiksystemer
    Tilslutningsstik

    AC-ladekabler, DC-ladekabler og infrastruktur-ladedåser med tilhørende klaplåg og holdere.

  • Ladestyringer
    Ladestyringer

    Ladestyringer til privat, erhvervsmæssig og offentlig opladning samt moduler til fejlstrømsovervågning.

  • Ladestyringssoftware
    Ladestyringssoftware

    EV Charging Suite forener alle funktioner til intelligent ladestyring i kun en software og optimerer således driften af dine ladestationer.

  • Ladetekniksæt
    Ladetekniksæt

    Sammensætning af alle nødvendige basiskomponenter til opbygning af private eller erhvervmæssige opladningspunkter.

Søg i Ladeteknik til elektromobilitet

Vis alle produkter i denne kategori

Ladestiksystemerne og ladestyringerne fra Phoenix Contact kan bruges til vilkårlige hverdagssituationer – både ved hurtig DC-ladning og ved konventionel AC-ladning. Ladeinfrastrukturen styres og overvåges med den passende software.

Dine fordele

  • Stor alsidighed takket være bredt produktprogram til internationale ladestandarder
  • Realisering af diverse forskellige krav, der stilles på det private, erhvervsmæssige og offentlige område takket være ladestyringer, der kan konfigureres fleksibelt
  • Optimering og styring af hele ladeparker ved hjælp af intelligent software
  • Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Se vores omfattende produktprogram

Hos os får du et komplet produktprogram for den samlede ladeproces. Du skal blot klikke på de viste hotspots for at få mere at vide.

 
Interaktiv Map-elektromobilitet

Ladestiksystemer

Pålidelige ladestiksystemer til alle anvendelser på globalt plan  

Pålidelige ladestiksystemer til alle anvendelser på globalt plan

Vores ladekabler, ladedåser og køretøjs-inlets sætter nye standarder for energiforsyning af el-drevne køretøjer.

Ikke blot er de sikre og pålidelige i drift, de er også nemme at håndtere.

Med High Power Charging har vi passeret endnu en milepæl i elektromobilitetens historie – idet vi reducerer opladningstiden til nogle få minutter.

Ladestyringer

Fleksibelt anvendelige ladestyringer  

Fleksibelt anvendelige ladestyringer

Med vores fleksibelt anvendelige ladestyringer kan du administrere alle former for ladestationer – lige fra den private AC-wallbox til motorvejens HPC-ladestation.

Enhederne overvåger og styrer ladeprocessen for elkøretøjer efter gældende internationale normer og standarder såsom IEC, GB/T og SAE.

Ladeparkstyring-software

Software til intelligent ladeparkstyring  

Software til intelligent ladeparkstyring

EV Charging Suite optimerer driften af dine ladestationer og sikrer, at de er tilgængelige.

Den skalerbare software danner grænsefladen mellem chauffør, afregningsudbyder, strømnet- og ladeparkoperatør.

Skræddersyede brugerroller, en intuitiv touch-betjening og en præcis afregning over OCPP fuldender pakken.

Ladetekniksæt

Ladetekniksæt  

Ladestationer kan opbygges nemt og selvstændigt med ladtekniksæt

Vores AC-ladeteknik-sæt er den perfekte introduktion for el-installatører til ladeteknikkens univers.

Sættene indeholder en færdig sammensætning af alle de komponenter, der er nødvendige for på enkel vis at opbygge private eller erhvervsmæssige AC-ladestationer på egen hånd.

Takket være de gennemtestede ledningsdiagrammer bortfalder ekstra udviklingsarbejde.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Lynopladning i en ny dimension

Med High Power Charging kan elektromobilitet bruges i hverdagen.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology
Referrer: http://www.phoenixcontact.com/online/portal/dk?1dmy&urile=wcm:path:/dkda/web/main/products/entry_page/entry_page

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk