Ladestiksystemer

Ladestiksystemer

Sikre, pålidelige og komfortable

Vores ladestiksystemer sætter nye standarder inden for energiforsyning af el-drevne køretøjer.

Tilbage til Ladeteknik til elektromobilitet

Kategorier

  • DC-ladekabler
    DC-ladekabler

    Køretøjs-ladestik til hurtig opladning med jævnstrøm efter type 1, type 2 og GB/T-standarden.

  • AC-ladekabler
    AC-ladekabler

    Køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik til alle internationalt standardiserede AC-ladegrænseflader.

  • Tilbehør til ladestiksystemer
    Tilbehør til ladestiksystemer

    Tilbehør og ekstramateriale til dine ladestiksystemer.

  • AC-infrastruktur-ladedåser
    AC-infrastruktur-ladedåser

    Infrastruktur-ladedåser med klaplåg og montageramme til individuel opbygning af din opladningsinfrastruktur.

  • Køretøjsindgange
    Køretøjsindgange

    Køretøjsindgangene fra Phoenix Contact er den optimale opladningsgrænseflade til alle typer af el-køretøjer.

Søg i Ladestiksystemer

Vis alle produkter i denne kategori

De forsølvede effekt- og signalkontakter, en særligt præcis temperaturovervågning og den integrerede aflåsning gør, at vores ladekabler, ladedåser og køretøjsindgange er sikre og pålidelige i drift. Med deres attraktive, ergonomiske design er de nemme og komfortable at håndtere.

Dine fordele

  • Komplet og normkonformt produktprogram til type 1, type 2 og GB/T
  • Effektiv effektoverførsel og langtidsstabilitet takket være forsølvede kontaktoverflader
  • Sikker opladning gennem temperaturovervågning og innovative fastlåsningsmekanismer
  • Udviklet og produceret i henhold til automobilstandard IATF 16949 og ISO 9001

Ladestiksystemer til alle anvendelser på globalt plan

Oversigt over alle ladestiksystemer  

Oversigt over alle ladestiksystemer

Hvad enten opladning foregår via vekselstrømsnettet eller der lynoplades med jævnstrøm, så tilbyder Phoenix Contact internationalt tilhørende ladestiksystemer.

  • Type 1 til Nordamerika og Japan
  • Type 2 til Europa og andre lande
  • GB/T til Kina

DC-ladekabler

DC-ladekabler til hurtig opladning med jævnstrøm  

DC-ladekabler til hurtig opladning med jævnstrøm

Hos os får du normkonforme ladekabler til international lynopladning med jævnstrøm. Ladeeffekter op til 250 kW understøttes.

De afkølede varianter til High Power Charging (HPC) når endda ladeeffekter op til 500 kW. Dette gør, at opladningsprocessen tilnærmelsesvis kommer til at svare til optankningen af et køretøj med forbrændingsmotor.

AC-ladekabler

AC-ladekabler til konventionel opladning med vekselstrøm  

AC-ladekabler til konventionel opladning med vekselstrøm

Til konventionel opladning med vekselstrøm kan vi tilbyde et komplet produktprogram i AC-ladekabler til ladeeffekter op til 26 kW. Ud over varianter med åben ledningsende til at anbringe på en ladestation får du også mobile kabler til bagagerummet.

Det ergonomiske design og det moderne designsprog er blevet tildelt German Design Award 2019.

AC-infrastruktur-ladedåser

Infrastruktur-ladedåse med aktuator, beskyttelseslåg og montageramme  

Infrastruktur-ladedåse type 2 med beskyttelseslåg

Vores infrastruktur-ladedåser finder anvendelse i AC-ladestationer og wallboxes og gør det muligt at oplade et køretøj via et mobilt ladekabel.

Ladedåserne fås til den europæiske type 2-standard og til den kinesiske GB/T-standard. Type 1-standarden for Nordamerika og Japan opererer ikke med en infrastruktur-ladedåse.

Tilbehør til ladestiksystemer

Beskyttelseslåg til ladedåser og holdere til ladekabler  

Beskyttelseslåg til ladedåser og holdere til ladekabler

Vores holdere til AC- og DC-ladekabler monteres på ladestationens el. wallbox'ens ydervæg. De sørger under opladningspauserne for, at køretøjets ladestik fastholdes sikkert og beskytter det mod vejrpåvirkninger.

Til at beskytte AC-infrastruktur-ladedåserne mod nedslag og hærværk tilbyder vi selvlukkende og selvåbnende beskyttelsesdæksler.

Køretøjsindgange

CCS-køretøjsindgange til kombineret AC- og DC-opladning  

CCS-køretøjsindgange til kombineret AC- og DC-opladning

De universelle køretøjsindgange til det amerikanske og europæiske Combined Charging System (CCS) giver mulighed for DC- og AC-opladning med kun en pin-belægning.

De ensartede mål gør, at bilproducenter kan projektere det samme konstruktionsvolumen i karosseriet ved alle køretøjsmodeller.

Foruden CCS-indgangene finder du hos os også DC-indgange til den kinesiske GB/T-standard.


Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Lynopladning i en ny dimension

Med High Power Charging kan elektromobilitet bruges i hverdagen.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk