Ladestyringer

Ladestyringer

Tank strøm – sikkert og fleksibelt

Med vores ladestyringer kan enhver ladestation anvendes – private, halvoffentlige eller offentlige.

Tilbage til Ladeteknik til elektromobilitet

Kategorier

Søg i Ladestyringer

Vis alle produkter i denne kategori

Styrings- og overvågningskomponenter fra Phoenix Contact gør det muligt at konstruere AC- og DC-ladestationer samt systemer efter aktuelle normer og standarder. Gennem det brede produktprogram kan forskellige infrastrukturkoncepter med deres speficikke krav realiseres på det private, det erhvervsmæssige og det offentlige anvendelsesområde.

Dine fordele

  • Normkonforme produkter til opsætning af dine ladestationer
  • Intelligente opladningsinfrastrukturer via standardiserede kommunikationsprotokoller
  • Systemmoduler afstemt efter dine krav
  • Høj fleksibilitet gennem omfattende konfigurationsmuligheder
  • Udviklet og produceret i henhold til 16949 og ISO 9001

AC-ladestyringer

Ladestyringer til AC-anvendelser  

Ladestyringer til AC-anvendelser

Ladestyringerne fra Phoenix Contact overvåger og styrer opladning af elkøretøjer efter gældende internationale IEC-, GB/T- og SAE-normer og standarder. Til alle anvendelser inden for elektromobilitet findes en egnet styringsløsning.

Fejlstrømsovervågning

Moduler til fejlstrømsovervågning til ét eller to ladepunkter  

Fejlstrømsovervågning med en eller to kanalers modul

Fejlstrømsmodulerne opfanger AC- og DC-fejlstrømme iht. til krav i IEC 62752. I kombination med eksisterende fejlstrømsindretninger øger modulerne det i standarden krævede beskyttelsesniveau ved ladning af elkøretøjer.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Opbygning af en enkel AC-ladestation

Fra installation til den driftsklare ladestation.

Yderligere informationer

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk