Ladekabel til elektromobilitet

Ladekabel til elektromobilitet

Viser vej i elektromobiliteten

Bliv en aktiv del af forandringen af den moderne måde at bevæge sig på.

Tilbage til Kabler og ledninger

Kategorier

  • AC-ladekabler
    AC-ladekabler

    Køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik til alle internationalt standardiserede AC-ladegrænseflader.

  • DC-ladekabler
    DC-ladekabler

    Køretøjs-ladestik til hurtig opladning med jævnstrøm efter type 1, type 2 og GB/T-standarden.

Søg i Ladekabel til elektromobilitet

Vis alle produkter i denne kategori

Ladestiksystemer fra Phoenix Contact sætter nye standarder inden for energiforsyningen af el-drevne køretøjer. Hvad enten opladning foregår via vekselstrømsnettet, eller opladning sker med jævnstrøm, er AC- og DC-ladestiksystemerne fra Phoenix Contact sikre, pålidelige og brugervenlige.

Dine fordele

  • Sikker anvendelse takket være normkonform ladeteknik til type 1, type 2 og GB/T
  • Forsølvet overflade på effekt- og signalkontakter
  • Produktion iht. ISO/TS 16949
  • Gennemgående design af alle Phoenix Contacts køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik
  • Sikker opladning gennem temperaturovervågning og innovative fastlåsningsmekanismer

AC-ladekabler

AC-køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik iht. type 1, type 2 og GB/T-standard  

AC-køretøjsladestik og infrastruktur-opladningsstik iht. type 1, type 2 og GB/T-standard

Uanset om det er AC-ladekabler med køretøjsladestik og åben ledningsende til montering på en ladestation eller mobile ladekabler med køretøjsladestik og infrastruktur-ladestik til bagagerummet – også til konventionel opladning med vekselstrøm har Phoenix Contact alle grænseflader til alle landespecifikke standarder:

  • Type 1 op til 32 A / 250 V AC (metrisk, AWG)
  • Type 2 op til 32 A / 480 V AC (metrisk)
  • GB/T op til 32 A / 440 V AC (metrisk)

DC-ladekabler

DC-køretøjsladestik type 1, type 2 og GB/T-standard  

DC-køretøjsladestik type 1, type 2 og GB/T-standard

Phoenix Contact har alle normkonforme køretøjsladestik til international lynopladning med op til 250 A jævnstrøm. Ladeprocesser er afsluttet inden for ganske kort tid.
HPC-ladeteknikken (High Power Charging) med integreret kølesystem og op til 500 A udgør det næste udbygningstrin. De gør det muligt at minimere opladningstiderne yderligere.
Få glæde af et fuldstændigt produktprogram – lige fra type 1 (USA) over type 2 (Europa) til GB/T-standard (Kina):

  • CCS type 1 op til 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS type 2 op til200 A / 1000 V DC (metrisk)
  • GB/T op til 250 A / 1000 V DC (metrisk)

Yderligere informationer

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 48
Postboks 1181
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


Combined Charging System type 2 til Europa

Opladning via vekselstrømsnettet eller hurtig opladning med jævnstrøm.


Opladningsstiksystem med GB/T-standard til Kina

Opladning via vekselstrømsnettet eller hurtig opladning med jævnstrøm.

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk