Kabling til jernbaneindustrien

Kabling til jernbaneindustrien

Tilslutningsstik til skinnekøretøjer

Vores produkter egner sig til de høje krav inden for jernbaneindustrien takket være det specielle materialevalg.

Tilbage til Kabling til specielle anvendelser

Kategorier

Søg i Kabling til jernbaneindustrien

Vis alle produkter i denne kategori

Hvad enten det er til banegårdsområdet, styringsopgaver eller til skinnekøretøjer – vores kabelkomponenter til jernbaneindustrien kan anvendes fleksibelt.

Dine fordele

  • Kan anvendes fleksibelt: De passende produkter til alle områder inden for jernbaneindustrien
  • Sikkerhed gennem flammehæmmende evne: Specielt materialeudvalg for kunststoffer i tilslutningsstik og ledninger
  • Sikkert aflåst takket være speciel vibrationsbremse
  • Bestandig over for temperaturpåvirkninger: Testet i det udvidede temperaturområde og for resistens over for temperaturchok
  • Signaler overføres pålideligt: 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabling

Service

M12 Push-Pull tilslutningsstik

Enkelt og sikkert forbundet.