Tilbage til oversigten

Zoner inden for levnedsmiddelindustrien

Levnedsmidler og deres emballager må ikke blive forurenet ved kontakt med anlægs- og maskindele.

I produktionen er der tre zoner: Produktkontaktzone, sprøjtezone og produktfri zone. Hver zone stiller specifikke krav til sensorer og aktuatorer samt til de pågældende kabler og tilslutningsstik.
Brug vores store produktprogram, og vælg den passende løsning til din applikation.

Zoner inden for levnedsmiddelindustrien

Produktkontaktzone

Hygienic Design  

Hygienic Design til højeste krav til hygiejnen

Her kan levnedsmidler komme i berøring med anlægsdele og derefter komme tilbage i forarbejdningsprocessen. I denne zone er hygiejnekravene derfor særdeles høje.

Specielt til anvendelse i denne zone har vi udviklet Hygienic Design i overensstemmelse med EHEDG-retningslinjerne for type M12.

Tilbage til toppen

Sprøjtezone

Washdown Design  

Washdown Design til mellemstore krav til hygiejnen

I sprøjtezonen kan komponenterne komme i kontakt med levnedsmidlet. I modsætning til produktkontaktzonen kommer levnedsmidlet dog ikke tilbage til forarbejdningsprocessen efter en kontakt.

Tilbage til toppen

Produktfri zone

Standard-SAC-program  

Standard-SAC-program

I denne zone er produkterne som regel allerede emballeret og ikke længere udsat for direkte berøring med anlægsdele. Her kan kravene sammenlignes med dem i klassiske industrielle omgivelser.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere informationer
  • Zoner inden for levnedsmiddelindustrien

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabling

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk